Costruzione di macchine modulari

Costruzione di macchine modulari

Struttura modulare e flessibile delle macchine

Realizzate le macchine in modo modulare e flessibile grazie ai sistemi ad innesto.

Al giorno d'oggi le macchine devono potersi adattare rapidamente alle evoluzioni del mercato. Un concetto modulare garantisce al cliente la massima flessibilità. La struttura modulare semplifica anche il trasporto e l'installazione di estese macchine di grandi dimensioni presso il cliente.

Macchine e impianti elettrici modulari possono essere sviluppati in parallelo e montati nel luogo di destinazione in modo semplice, rapido e sicuro. I sistemi ad innesto, in combinazione con passacavi configurabili individualmente, sono particolarmente utili e garantiscono la flessibilità necessaria. In base alle esigenze, la macchina può essere rapidamente riallestita, incrementando così l'efficienza.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55