Misurazione del consumo energetico

Misurazione del consumo energetico

Misurate il consumo energetico delle vostre macchine in modo affidabile

L'integrazione di un sistema di misurazione dell'energia e della potenza nelle vostre macchine offre molteplici vantaggi.

Le misurazioni prolungate nel tempo aiutano, ad esempio, a creare e ottimizzare progetti specifici per le macchine. In caso di reclami da parte del cliente, è anche possibile rilevare l'entità del carico effettivo della macchina durante l'utilizzo. Il cliente invece potrà beneficiare di un calcolo trasparente dei costi energetici, di runtime ottimizzati della macchina, di una migliore gestione dei picchi di carico e di una manutenzione preventiva in grado di rilevare anticipatamente valori sospetti.

Phoenix Contact offre un'ampia gamma di prodotti per la misurazione dell'energia e della potenza. Le nostre soluzioni assicurano la massima precisione nella conversione, misurazione, monitoraggio, visualizzazione e protocollazione dei valori di consumo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55