Soluzioni per IEC 61850

Soluzioni per IEC 61850

IEC 61850 all'insegna della sistematicità

Automazione semplice e resistente per impianti di distribuzione.

La fornitura energetica sostenibile e in sicurezza pone la società di fronte a nuove sfide. Di qui al 2030 il fabbisogno energetico crescerà in misura sproporzionata. I fattori globali che caratterizzano la situazione sono l'aumento dei costi energetici, la scarsità delle risorse e le emissioni di CO2.

Sono quindi necessari nuovi sistemi energetici e nuove soluzioni. Con un'esperienza pluridecennale nel settore energetico, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di efficienti prodotti sviluppati appositamente per questo settore.

I vantaggi

  • Trasmissione dati affidabile e senza interferenze, anche a grandi distanze, grazie alla tecnologia a fibra ottica
  • Sicurezza dell'investimento grazie a prodotti interoperabili conformi alla norma IEC 61850 e agli standard per le reti secondo IEEE
  • Semplice realizzazione di reti ad elevata affidabilità: nessun ritardo o perdita di pacchetti di dati in caso di guasto dei componenti di rete grazie al modulo di ridondanza PRP
  • La parametrizzazione mediante interfaccia Web permette l'accesso online al sistema I/O e consente di risparmiare tempo durante la messa in servizio

IEC 61850 – Comunicazione standardizzata per l'automazione di impianti di distribuzione

Comunicazione standardizzata per impianti energetici: IEC 61850  

Comunicazione standardizzata per impianti energetici: IEC 61850

In tutto il mondo la comunicazione e il processo di ingegneria per impianti elettrici sono stati standardizzati sulla base della norma IEC 61850, elaborata dalla International Electrotechnical Commission.

Gli utenti non dipendono più da un singolo costruttore e la varietà di interfacce si riduce sensibilmente. Utilizzando la tecnologia Ethernet basata sulla comunicazione IEC 61850 è possibile ridurre il numero di componenti meccanici, come connettori maschio e femmina.

Per la configurazione dell'Intelligent Electrical Device (IED) sono sufficienti tre passaggi:

  1. Unire il file IED Capability Description (.icd) al file System Specification Description (.ssd).
  2. Eseguire il file Substation Configuration Description (.scd) generato su IED.
  3. Collegare gli I/O mediante l'interfaccia Web.

Comunicazione semplificata all'interno degli impianti di distribuzione

Axioline F semplifica la comunicazione I/O negli impianti energetici

Axioline F: rapido, resistente e facile da utilizzare

Il moduli della serie Axioline F, appositamente sviluppati per l'impiego negli impianti di distribuzione, permettono una rapida elaborazione dei dati e sono particolarmente resistenti dal punto di vista meccanico.

Possibilità di comunicare attraverso un protocollo MMS o il veloce protocollo GOOSE. I moduli I/O con una tensione nominale fino a 220 V DC possono essere utilizzati per collegare direttamente i segnali provenienti dai sistemi principali.

Grazie alla modularità dei gruppi I/O, l'implementazione di un Intelligent Electrical Device (IED) è particolarmente semplice, flessibile e compatibile.

Tecnologia di rete per l'impianto di distribuzione

Switch Industrial Ethernet per la IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switch Industrial Ethernet per la IEC 61850-3/IEEE 1613

Gli switch, sviluppati appositamente per l'impiego nelle reti di dati con protocollo IEC 61850, incrementano l'universalità e l'omogeneità della comunicazione.

I moduli di ridondanza PRP permettono la ridondanza di rete parallela senza tempi di commutazione in caso di guasto, garantendo così un'elevata disponibilità della rete.

I convertitori di supporto collegano la stazione alle reti IEC 61850 in fibra ottica dei sistemi principali.

Cavi e connettori per la trasmissione di dati negli impianti di distribuzione

Cavi e connettori  

Cavi e connettori

Una sicura trasmissione dei dati è basilare per il funzionamento di un impianto di distribuzione. In caso di guasto, quando è richiesta una certa rapidità, la comunicazione può essere disturbata da campi elettrici e magnetici.

Di conseguenza, in ogni area, è fondamentale utilizzare i cavi, i conduttori e i connettori maschio e femmina più adatti. La nostra vasta gamma di prodotti offre conduttori in fibra ottica e in rame per ogni area di un impianto di distribuzione a bassa, media o alta tensione.

Connettori maschio e femmina in varie dimensioni e gradi di protezione garantiscono collegamenti in totale sicurezza. Utensili professionali sono particolarmente utili durante il montaggio.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Axioline F per IEC 61850

Configurazione della comunicazione tramite protocollo MMS


Axioline F per IEC 61850

Configurazione della comunicazione tramite protocollo GOOSE


Ridondanza di rete con PRP

Principio di funzionamento del meccanismo di ridondanza PRP