Trasmissione e distribuzione dell'energia

Trasmissione e distribuzione dellenergia

Soluzioni per la trasmissione e la distribuzione di energia

Affidabile, intelligente e orientata al futuro.

Torna a Energia

Categorie

  • Prodotti
    Prodotti per la trasmissione e la distribuzione di energia

    Phoenix Contact offre soluzioni innovative per tutte le esigenze nel campo della trasmissione e la distribuzione di energia.

  • Nozioni di base
    Nozioni di base per la trasmissione e la distribuzione dellenergia

    Scoprite le storie di successo dei nostri clienti.

  • Assistenza e supporto tecnico
    Assistenza e supporto tecnico

    Qualunque sia il vostro settore di specializzazione - gestione, progettazione, produzione o manutenzione degli impianti -, i nostri servizi sono un supporto affidabile, su misura per le vostre esigenze.

Insieme nel futuro della produzione di energia elettrica

Una rete elettrica stabile richiede soluzioni che reagiscano in modo intelligente e funzionino in modo affidabile anche in condizioni ambientali critiche. Con decenni di esperienza e tecnologie innovative, Phoenix Contact garantisce la massima disponibilità del vostro impianto - oggi e in futuro. Fate un passo verso il futuro con noi.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55