Trasmissione e distribuzione

Elevata affidabilità

Elevata affidabilità

Minimizzate, in caso di manutenzione o anomalia, i tempi di guasto delle vostre reti: abbiamo la soluzione che fa al caso vostro.

Torna a Produzione di energia

Categorie

  • Soluzioni per IEC 61850
    Soluzioni per IEC 61850

    Automazione semplice e resistente per impianti di distribuzione con i prodotti per IEC 61850 di Phoenix Contact.

La massima disponibilità di sistema è il presupposto per le reti di trasmissione e distribuzione. Desiderate gestire le vostre reti in modo ancor più sicuro e conveniente? Phoenix Contact offre, a questo proposito, soluzioni di prodotto affidabili e durature.

Funzionamento sicuro delle reti energetiche

Sicurezza e perfezione delle reti di trasporto e distribuzione  

Sicurezza e perfezione delle reti di trasporto e distribuzione

Per il funzionamento sicuro e perfetto delle reti di trasmissione e distribuzione sono molto importanti le verifiche periodiche dei sistemi di protezione. Ciò vale per i settori di erogazione energetica generale così come per l'industria, sistemi ferroviari e cantieri navali.

Durante il collaudo si simulano le condizioni operative ed errori tipici valutando le reazioni logiche e le commutazioni.

Con i morsetti componibili CLIPLINE complete e i morsetti sezionatori per convertitori di misura della serie ME, Phoenix Contact offre soluzioni per qualsiasi tipo di applicazione.

Per poter garantire maggiore sicurezza, abbiamo sviluppato particolari prodotti basandoci sui requisiti della gestione di rete.

L'impiego tradizionale di materiali pregiati funge da garante per l'affidabilità a lungo termine dei nostri componenti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55