Sistemi di ricarica per diverse regioni

A livello internazionale si sono affermate spine di ricarica con diverse geometrie. Da un lato queste geometrie si differenziano sui mercati internazionali di USA, Europa e Cina. Dall'altro anche le superfici di contatto dipendono dal tipo di ricarica. Così il connettore per la ricarica con corrente continua è costruito in modo diverso da quello per la ricarica con corrente alternata.

La matrice mostra una panoramica dei diversi connettori del veicolo e delle prese del veicolo per i relativi mercati di destinazione. È ben noto che Phoenix Contact offre la soluzione ideale per ogni campo di applicazione: per soluzioni in tutto il mondo per qualsiasi applicazione.

Sistemi di ricarica per diverse regioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55