E-Mobility

Soluzioni per l'elettromobilità

Soluzioni per l'elettromobilità

Partecipate attivamente alla svolta della moderna mobilità.

Torna a Soluzioni

Categorie

  • Componenti e soluzioni
    Componenti e soluzioni

    In quanto azienda innovatrice, Phoenix Contact vi offre soluzioni complete per le vostre applicazioni nell'elettromobilità.

  • Referenze
    Referenze

    Esempi di applicazione di soluzioni settoriali innovative che Phoenix Contact ha realizzato insieme ai suoi clienti.

Phoenix Contact ha sempre la soluzione adeguata alle vostre esigenze. Poiché risultiamo essere uno dei maggiori fornitori di prodotti e servizi inerenti i processi di ricarica dei veicoli elettrici siamo in grado di offrirvi la gamma completa di prodotti relativi all'e-mobility, a partire dai singoli componenti fino alla gestione completa della flotta.

I vantaggi

  • Ampio portafoglio per il processo di ricarica di veicoli elettrici
  • Sistemi di ricarica AC e DC a norma per l'impiego globale
  • Competenza nella tecnica di ricarica rapida con il Combined Charging System (CCS)
  • Soluzioni continue, dall'interfaccia di veicolo fino al livello IT e rete
  • Soluzioni speciali per veicoli elettrici, bus elettrici e veicoli a due ruote

Portafoglio prodotti per il processo di ricarica

Rappresentazione dei componenti per processi di ricarica  

Componenti per processi di ricarica

CCS: il Combined Charging System di Phoenix Contact

Con il CCS, il sistema a innesto combinato AC/DC, Phoenix Contact supporta la ricarica di veicoli elettrici con corrente continua e alternata. Grazie al piano di inserimento universale dell'Inlet del veicolo è necessaria una singola presa di ricarica per la ricarica in AC e DC. Entrambe le spine di ricarica del veicolo possono essere inserite nell'Inlet CCS.

Per la ricarica tradizionale alla rete di corrente alternata la spina di ricarica del veicolo AC viene inserita nell'Inlet del veicolo. Per la ricarica rapida con corrente continua la spina di ricarica del veicolo DC viene collegata con l'Inlet del veicolo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Protezioni contro le sovratensioni nelle stazioni di ricarica

Abbiamo verificato cosa succede in una wallbox in caso di sovratensione.

Ricarica rapida in un nuovo design

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti.

Tecnologia High Power Charging
Tecnologia High Power Charging