Protezioni contro le sovratensioni per sistemi di illuminazione a LED

Protezioni contro le sovratensioni per sistemi di illuminazione a LED

Protezione affidabile

Phoenix Contact fa della vostra illuminazione a LED una tematica centrale.

La tecnologia LED consente soluzioni durature per l'illuminazione di strade e oggetti. I guasti precoci dovuti a sovratensioni riducono notevolmente il potenziale di risparmio di applicazioni di illuminazione a LED, spesso a causa della sensibilità degli alimentatori di fronte alle correnti transitorie.

I dispositivi di protezione a LED sono concepiti in modo tale da poter essere installati direttamente nella lampada o nella scatola di giunzione per cavi. Grazie all'isolamento rinforzato, l'uso in applicazioni a LED del grado di protezione II non presenta alcun problema.

I vantaggi

  • Semplici da aggiungere grazie al design compatto
  • Fissaggio flessibile grazie ai fori integrati
  • Utilizzabili in vari modi grazie alle versioni per classi di protezione I e II
  • Elevata resistenza alle tensioni garantita dal doppio isolamento
  • Molteplici possibilità d'impiego grazie all'ampio range di tensioni

Protezione da danni provocati dalle sovratensioni per sistemi di illuminazione

Trovate la vostra soluzione in modo semplice

Seguendo il link troverete i nostri prodotti per la protezione contro le sovratensioni per sistemi di illuminazione a LED.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55