Morsetti per circuiti stampati e connettori per alimentatori e comandi a LED

Morsetti per circuiti stampati e connettori per alimentatori e comandi a LED

Soluzioni di connessione compatte

Phoenix Contact consente un'elevata flessibilità nella scelta della tecnologia di connessione e montaggio.

Integrate soluzioni di connessione compatte e innovative dell'ampia gamma COMBICON nei vostri alimentatori e comandi a LED. In questo modo garantite ai vostri clienti un impiego efficiente della vostra tecnologia di illuminazione.

I vantaggi

  • Flessibilità nella scelta della tecnologia di connessione e montaggio
  • Integrazione semplice nella produzione automatizzata grazie a componenti per processi THR/SMT
  • Lunga durata garantita da geometrie e superfici di contatto collaudate
  • Sviluppati e prodotti secondo i nuovi standard

Molteplici morsetti per circuiti stampati per i vostri dispositivi

Trovate la vostra soluzione in modo semplice

Seguendo il link troverete tutti i morsetti per circuiti stampati e connettori per alimentatori e comandi a LED.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55