Connettori per circuiti stampati per circuiti stampati a LED

Connettori per circuiti stampati per circuiti stampati a LED

Cablaggio efficiente e sicuro

Phoenix Contact offre soluzioni flessibili per Wire-to-Board, Board-to-Board e Wire-to-Wire.

Sfruttate i vantaggi dei connettori da 5 mm della serie PTSM ottimizzati per le applicazioni LED. Integrate più componenti in spazi ridotti, come su circuito stampato. Con la connessione rapida Push-in risparmiate tempo durante l'installazione.

I vantaggi

  • Ampia gamma con connettori Wire-to-Board-, Board-to-Board e Wire-to-Wire
  • Connessione Push-in potente per correnti fino a 6 A
  • Elevata sicurezza meccanica grazie agli stabili ganci a saldare laterali
  • Indicata per i processi SMD e THR

Tre soluzioni di connessione, un design

Trovate la vostra soluzione in modo semplice

Seguendo il link troverete connettori per circuiti stampati flessibili a LED.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55