Sistema di collegamento per la produzione SMT

Qualità e precisione per requisiti elevati

Qualità e precisione per requisiti elevati

L'integrazione di componenti THR nei processi SMT semplifica la preparazione delle unità e riduce i costi.

L'impiego di processi di equipaggiamento completamente automatizzati con le linee SMT rappresenta un processo di produzione conveniente e rapido. Per questo vi offriamo connettori e morsetti per circuiti stampati per processi di reflow con design, selezione dei materiali e forma dell'imballaggio armonizzati al processo.

I vantaggi

  • Un solo processo per due tipi di componenti grazie all'impiego delle tecnologie THR e SMD
  • Riduzione dei costi grazie all'integrazione nel processo di produzione SMT
  • Processo di equipaggiamento automatizzato mediante imballaggi ottimizzati per il confezionamento su nastro o tray

Connettori maschio High Precision per requisiti elevati di tolleranza

Equipaggiamento automatizzato del circuito stampato con componenti THR  

Equipaggiamento automatizzato del circuito stampato con componenti THR

I componenti THR di Phoenix Contact soddisfano i requisiti di tolleranza di posizione del contatto in base alla norma IEC 61760-3. In applicazioni con requisiti elevati la gamma si amplia a connettori maschio di alta precisione.

  • Deviazione di posizione inferiore a +/- 0,1 mm rispetto alla posizione zero del connettore maschio.

Alti requisiti di qualità

Morsetti stampati per alte temperature MKDS-HT  

Morsetti stampati per alte temperature MKDS-HT

I morsetti per circuiti stampati THR sono qualificati secondo la norma IPC/JEDEC J-STD-020. Sia il materiale sia il design garantiscono l'impiego in forni reflow con profili di saldatura con temperature di classificazione fino a 260 °C.

Connettori da incasso M12 per applicazioni THR

Portacontatti M12 per processo di reflow  

Portacontatti M12 per processo di reflow

I connettori per apparecchi M12 adatti al processo THR vengono impiegati e saldati sul circuito stampato negli stessi processi e sotto le medesime condizioni insieme ai componenti SMD.

Le geometrie ottimizzate e gli imballaggi adatti all'automazione garantiscono una lavorazione semplice e rapida per i processi di equipaggiamento Pick & Place.

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al collegamento di apparecchi
per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Saldatura Through Hole Reflow

Per una lavorazione rapida, economica e completamente automatizzata.