Sistema di collegamento per il fotovoltaico

Cablaggio sicuro degli impianti fotovoltaici

Cablaggio sicuro degli impianti fotovoltaici

Collegate le linee AC, DC e le linee dati senza speciali utensili in maniera sicura e in loco.

Con lo speciale sistema di connessione SUNCLIX potrete collegare moduli fotovoltaici, cassette di connessione del generatore e inverter in maniera semplice e sicura direttamente in loco. Con SUNCLIX mini offriamo un sistema di connessione DC estremamente compatto per il fotovoltaico integrato negli edifici.

I vantaggi

  • Tutto da un unico produttore: grazie a una gamma di connettori per AC, DC, segnali e dati
  • Confezionamento rapido e sicuro senza utensili speciali, grazie alla tecnica di connessione rapida
  • Cablaggio di impianti fotovoltaici orientato al futuro, grazie ai componenti per tensioni fino a 1500 V
  • Alta flessibilità grazie alle soluzioni di connessione per cavi da 2,5 fino a 16 mm²
  • Collegamento duraturo e sicuro grazie ai componenti testati e certificati

Connettori DC: dal modulo all'inverter

Connettori DC confezionabili SUNCLIX

Connettori DC SUNCLIX confezionabili senza utensili

Con i connettori DC monopezzo e i giusti passaparete eseguite il cablaggio del vostro impianto in maniera semplice e sicura direttamente in loco. È sufficiente inserire il conduttore privo di isolamento nel morsetto a molla, chiudere la molla e il gioco è fatto: SUNCLIX è semplicissimo da utilizzare.

  • Tensioni fino a 1500 V
  • Correnti fino a 65 A
  • Collegamento da 2,5 fino a 16 mm²

Connettore AC: dall'inverter all'alimentazione

Connettori DC SUNCLIX mini confezionabili per fotovoltaico di facciata

Connettori AC SUNCLIX confezionabili senza utensili

Il connettore AC SUNCLIX consente la pratica esecuzione del collegamento a molla senza utensili di conduttori AC a 3 poli all'inverter solare. Potrete quindi eseguire un collegamento costante all'alimentazione con lo speciale sistema SUNCLIX con tecnologia a molla.

  • Tensioni fino a 300 V
  • Correnti fino a 25 A
  • Collegamento da 2,5 fino a 6 mm²

Sistema di connettori DC in miniatura per fotovoltaico integrato in edifici

Scatola di connessione per moduli cristallini

SUNCLIX mini: per un cablaggio DC compatto

Assorbire energia solare non solo dal tetto di un edificio, ma dalla sua intera superficie. Per questo tipo di risparmio energetico Phoenix Contact offre SUNCLIX mini, un sistema di spine DC particolarmente compatto per tensioni fino a 1000 V.

  • Connettori DC con soli 11 mm di diametro e connessione rapida
  • Scatola di derivazione modulo per l'integrazione nel modulo di facciata
  • Diodo stringa DC per evitare correnti inverse

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al collegamento di apparecchi
per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55