Sistema di collegamento per azionamenti

Potenza massima, ingombro minimo

Potenza massima, ingombro minimo

Utilizzate i nuovi connettori M12 e M17 per lo sviluppo di apparecchi compatti.

Motori e dispositivi diventano sempre più piccoli ed efficienti. Con i nuovi connettori M12 e M17, Phoenix Contact offre ora la soluzione adeguata: connessioni compatte per correnti fino a 20 A.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio a parità di potenza grazie all'ingombro ridotto
  • Connessione rapida e sicura con una semi-rotazione mediante il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Connessione senza errori grazie alla codifica meccanica per i connettori M12 AC e DC e alla codifica a colori per i connettori M17
  • Impiego affidabile grazie alla struttura robusta e ai materiali pregiati in grado di protezione IP65/67

Per la prima volta: alta potenza nella tipologia M12

Connettori M12  

M12: massima potenza in poco spazio

Con i connettori compatti M12 POWER è possibile per la prima volta collegare 12 A e 630 V ai vostri apparecchi mediante connettori M12. L'ingombro M12 apre nuovi scenari applicativi per l'alimentazione dei vostri apparecchi elettrici.

Le codifiche a S e a T impediscono inserzioni errate

Connettori M17 per potenza e segnali

Connettori M17  

Potenza e segnali nel formato M17 compatto

I connettori a spina tonda della serie M17 COMPACT fissano nuovi standard nella tendenza alla miniaturizzazione. Nonostante le dimensioni ridotte, 15% in meno rispetto ai comuni connettori M17, i connettori a spina tonda da 4 a 17 poli sono progettati per capacità di trasmissione fino a 20 A e 630 V.

Tre nuovi formati di custodia e la siglatura dei singoli connettori con anelli colorati costituiscono la soluzione flessibile per la connessione elettrica.

Connettori stampati in plastica da M5 a M40

Bloccaggio rapido SPEEDCON  

Connettori stampati in plastica

Il bloccaggio rapido SPEEDCON funziona secondo il principio Plug & Turn ed è compatibile al 100% con tutti i connettori M12. Ciò significa che non è necessaria una fase di adattamento al sistema.

Con solo una semi-rotazione si ottiene il collegamento ottimale e si riduce il tempo di montaggio del 90%.

State sicuri: SPEEDCON di Phoenix Contact soddisfa tutte le proprietà elettriche e meccaniche della connessione M12 classica e tutte le norme e i requisiti in vigore.

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al
collegamento di apparecchi per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55