Connettori circolari per l'illuminazione industriale e applicazioni outdoor

Connettori circolari per l'illuminazione industriale e applicazioni outdoor

Robusta tecnologia di connessione

Phoenix Contact offre varie soluzioni per il collegamento di dispositivi e il cablaggio sul campo.

Il complesso settore industriale e le applicazioni outdoor richiedono elevati requisiti di illuminazione. Phoenix Contact offre un'ampia gamma di connettori circolari e confezioni di cavi con protezione IP. Scegliete connettori confezionabili con connessione a vite o IDC, oppure optate per i cavi preconfezionati.

I vantaggi

  • Elevata flessibilità grazie a robusti connettori con gradi di protezione da IP65 a IP69K
  • Potenti soluzioni di connessione per correnti fino a 35 A e tensioni fino a 690 V
  • Connettore per connessione a vite e IDC per un'installazione flessibile direttamente in campo
  • Cavi preconfezionati per il cablaggio rapido e senza errori
  • Ampia varietà di connettori per la semplice integrazione nei vostri dispositivi

Connettori circolari particolarmente affidabili per applicazioni in ambienti critici

Trovate la vostra soluzione in modo semplice

Seguendo il link troverete tutti connettori circolari per l'illuminazione industriale e applicazioni outdoor

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55