Prodotti e Tecnologie per gli edifici ed efficienza energetica

Automazione degli edifici

Dalla semplice installazione all'automazione intelligente degli edifici

Funzionamento ottimizzato degli edifici con i prodotti e le soluzioni complete di Phoenix Contact.

Phoenix Contact offre un'ampia gamma di prodotti, dalla semplice installazione all'automazione intelligente degli edifici. Con i nostri prodotti e soluzioni, rendiamo la vostra proprietà intelligente - dal cablaggio e dalla protezione contro le sovratensioni all'utilizzo intelligente dei dati nel sistema di gestione degli edifici

Sistema di gestione degli edifici

Il sistema di gestione degli edifici basato su IoT Emalytics combina gestione, controllo e monitoraggio energetico in una piattaforma intelligente. Attraverso il controllo, la valutazione e l'utilizzo dei dati basati sulle necessità, ottimizzate i processi di approvvigionamento dei vostri edifici.

La stazione di automazione e il livello di gestione utilizzano lo stesso ambiente di engineering, che semplifica enormemente la progettazione. Integrate facilmente dati classici e dati basati su IP, utilizzando la completezza delle informazioni per una manutenzione orientata al fabbisogno e una facile espansione del sistema. Le simulazioni complete per HVAC e gli schemi di impianto minimizzano la messa in servizio e la manutenzione.

Prodotti di elevata qualità

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55