Soluzione per il controllo dell'illuminazione

Panoramica

Reparto di produzione illuminato  

Sistema intelligente per il controllo della luce: flessibile e personalizzabile

  • Progettisti, costruttori e gestori di impianti di illuminotecnica devono trovare il modo di illuminare singole aree e regolare l'intensità dell'illuminazione singolarmente.
  • Phoenix Contact offre armadi per la diffusione della luce pronti per l'installazione che possono essere integrati, via Ethernet, nella rispettiva centrale di controllo e nei sistemi di gestione dell'energia.
  • Gli armadi per la diffusione della luce sono facili da regolare e da collegare in rete. In questo modo, otterrete funzioni per gruppi di illuminazione generali per un'illuminazione in base al fabbisogno.

Applicazione

Ufficio open-space  

La luce crea un'atmosfera accogliente

La luce favorisce una sensazione di sicurezza, favorisce la concentrazione e crea la giusta atmosfera sia nei reparti di produzione che in ufficio. La qualità dell'illuminazione aumenta riducendo al minimo i costi energetici. Ormai non si tratta più di accendere e spegnere semplicemente la luce. Progettisti, costruttori e gestori di impianti di illuminotecnica devono trovare il modo di illuminare singole aree e regolare l'intensità dell'illuminazione in funzione della luce naturale o di altri fattori.

Queste nuove esigenze richiedono l'automazione dell'illuminazione. I tempi di produzione, le pause, le normative sulla sicurezza del lavoro, la luce naturale, ma anche le singole esigenze, sono tutti fattori che devono essere considerati e che necessitano di un sistema di controllo complesso delle apparecchiature illuminotecniche La crescente pressione in termini di costi e l'elevata flessibilità necessaria richiedono nuovi concetti di controllo e approcci risolutivi per le apparecchiature illuminotecniche.

Soluzione

Phoenix Contact offre diversi armadi per la diffusione della luce, pronti per essere installati e immediatamente collegabili. Tutte le funzioni desiderate sono definite tramite browser web. Il sistema può essere collegato, tramite rete Ethernet, al corrispondente impianto di controllo e al sistema di gestione energetica.

Gli armadi per la diffusione della luce sono disponibili in diverse versioni: per capannoni industriali, edifici, per uffici, per ambienti esterni e per l'illuminazione d'emergenza. Il loro funzionamento può essere previsto a livello singolo o su grande scala, senza che si determinino costi di progettazione eccessivi.

Gli armadi per la diffusione della luce sono facili da collegare in rete e sono rapidamente regolabili grazie alla propagazione dei parametri. In questo modo, otterrete funzioni per gruppi di illuminazione generali che possono azionare vari armadi per la diffusione della luce. Si devono collegare esclusivamente l'alimentazione dell'armadio, le luci o i nastri luminosi, o DALI a seconda dei casi, i segnali di input per tastiera o rilevatori di movimento di tipo convenzionale, eventuali sensori di luce e rete Ethernet.

Semplice installazione e collegamento  

Controllo dell'illuminazione collegato in rete

Armadi per la diffusione della luce pronti all'installazione  

Armadi per la diffusione della luce di Phoenix Contact

Light Control – dalla soluzione standard a quella personalizzata

Sostanzialmente la soluzione è costituita da un potente controllore modulare con un programma predefinito e un'interfaccia webserver per la parametrizzazione delle funzioni desiderate.

  • I segnali di uscita 24 V DC commutano i relè di carico o i contattori che comandano le luci.
  • In alternativa sono disponibili fino a otto interfacce DALI in grado di controllare complessivamente 500 luci in modo intelligente.
  • I moduli d'ingresso 24 V DC permettono il collegamento di tasti, interruttori e  rilevatori di presenza come segnali d'ingresso.
  • Attraverso un modulo di interfaccia è possibile collegare un ricevitore radio EnOcean.
  • I touch panel OPC possono essere integrati nella rete per una maggiore praticità d'uso.
  • L'integrazione di sensori luminosi avviene mediante segnali analogici standard.
  • Un morsetto per la misurazione di energia fornisce i valori di misura delle grandezze elettriche per l'acquisizione dei dati energetici.

I vantaggi

  • Grazie all'illuminazione orientata al fabbisogno reale si aumenta l'efficienza
  • Organizzazione rapida e flessibile dell'illuminazione tramite browser web
  • Gli armadi di comando pre-cablati, pronti al montaggio, riducono i costi di progettazione
  • La definizione semplificata delle funzioni consente di ridurre i tempi di messa in funzione
  • Parametrizzazione e diagnosi remota dell'illuminazione

Prodotti

DescrizioneTipoCod. art.
Diffusore di luce per l'illuminazione di capannoni con prese monofaseCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Diffusore di luce per l'illuminazione di capannoni con DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Diffusore di luce per edifici adibiti a uffici con prese monofaseCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Diffusore di luce per edifici adibiti a uffici con DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Diffusore di luce per illuminazione esterna con prese monofaseCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Diffusore di luce per illuminazione di sicurezza e soccorsoCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (scheda SD per PLC tipo ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
DescrizioneTipoCod. art.
Diffusore di luce per l'illuminazione di capannoni con prese monofaseCBL-LCC-TS-6-AN-1
Diffusore di luce per l'illuminazione di capannoni con DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Diffusore di luce per edifici adibiti a uffici con prese monofaseCBL-LCC-TS-6-RB-1
Diffusore di luce per edifici adibiti a uffici con DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Diffusore di luce per illuminazione esterna con prese monofaseCBL-LCC-TS-6-AL-1
Diffusore di luce per illuminazione di sicurezza e soccorsoCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (scheda SD per PLC tipo ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: