Produzione di automobili

Produzione di automobili

Produzione sicura e flessibile

Per l'intero processo di produzione e per l'infrastruttura di una fabbrica, offriamo sicure soluzioni di automazione per la massima disponibilità.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Reparto presse
    Reparto presse

    La disponibilità del vostro impianto è di fondamentale importanza: le soluzioni di Phoenix Contact soddisfano questa esigenza.

  • Costruzione di carrozzerie
    Costruzione di carrozzerie

    Phoenix Contact offre prodotti per la rete e controllori basati su standard IT riconosciuti per semplificare i processi di progettazione e per incrementare rapidamente la produzione.

  • Verniciatura
    Verniciatura

    Le tecnologie di automazione di Phoenix Contact garantiscono processi altamente automatizzati senza interruzioni nel trasporto, nella movimentazione e nella verniciatura.

  • Produzione di gruppi motore
    Produzione di gruppi motore

    Phoenix Contact offre soluzioni di automazione decentrate, prodotti software e servizi per la gestione efficiente dell'impianto nella produzione di gruppi motore.

  • Montaggio finale
    Montaggio finale

    Le soluzioni di automazione di Phoenix Contact supportano la corretta disposizione dei componenti in caso di installazioni manuali e garantiscono la massima precisione nei processi logistici e di montaggio.

  • Tecnologie per la movimentazione
    Tecnologie per la movimentazione

    Le soluzioni di Phoenix Contact consentono una progettazione vantaggiosa per la visualizzazione e la gestione selettiva dei processi logistici.

  • Infrastruttura di una fabbrica
    Infrastruttura di una fabbrica

    Phoenix Contact supporta il coordinamento all'interno degli edifici e della produzione con concetti e prodotti sperimentati sul campo.

L'intero processo di produzione richiede soluzioni di automazione sicure, aperte e universali. Particolarmente importanti sono una comunicazione sicura, la sicurezza funzionale delle macchine, una diagnostica completa, un'elevata disponibilità e velocità di elaborazione.

In qualità di partner dell'industria automobilistica, Phoenix Contact offre soluzioni collaudate per i singoli settori di produzione, fondate su uno standard di automazione basato su un unico software e su un'unica infrastruttura di comando. Le interfacce con i tool di progettazione e la facile realizzazione della visualizzazione riducono la complessità dell'engineering.

Panoramica: produzione di automobili

Panoramica: produzione di automobili

Soluzioni per il controllo e la comunicazione industriale nella produzione di automobili

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55