Analisi/ispezione

Valutazione degli esperti per la vostra sicurezza

Un operatore verifica le funzioni di sicurezza su una macchina  

Valutiamo la sicurezza delle vostre macchine direttamente sul campo

Secondo la legge sulla protezione del lavoro, i gestori delle macchine sono obbligati ad adottare misure per la sicurezza e per la salute dei propri collaboratori.

Inoltre, secondo la Direttiva sulla sicurezza nelle aziende vigente in Germania, le tecnologie per la sicurezza funzionale sono parte integrante delle ispezioni previste.

Per supportarvi nel soddisfare queste disposizioni, valutiamo lo stato delle macchine direttamente sul campo e formuliamo proposte per eventuali migliorie.

Analisi delle macchine

Nell'ambito dell'analisi della macchina, in collaborazione con i responsabili della sicurezza, valutiamo sul campo lo stato di sicurezza delle singole macchine e del parco macchine, sulla base dei dati e dei documenti tecnici presenti. Vi illustriamo le misure necessarie per soddisfare i requisiti di legge e lo stato di conformità corrente rispetto alla norma 2006/42/CE

Descrizione Lingua Aggiornato al
Analisi di base delle macchine [PDF, 0,13 MB]
I gestori delle macchine devono operare in conformità della legge sulla protezione del lavoro e della Direttiva sulla sicurezza nelle aziende
inglese 12.10.2015

Ispezione delle macchine

Durante l'ispezione della macchina, in collaborazione con i vostri responsabili sulla sicurezza, funzionamento e manutenzione, verifichiamo l'applicazione delle funzioni di sicurezza, lo stato delle tecnologie dei dispositivi di protezione e la loro corretta installazione, comprese le distanze di sicurezza.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Ispezione dettagliata della macchina [PDF, 0,18 MB]
I gestori delle macchine devono operare in conformità della legge sulla protezione del lavoro e della Direttiva sulla sicurezza nelle aziende
inglese 12.10.2015

Analisi della concatenazione

Durante l'analisi della concatenazione, verifichiamo se la concatenazione di macchine esistenti in Germania o in Austria viene considerata come insieme di macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (DM) , articolo 2, quarto punto. Conformemente alla legge analizziamo, valutiamo e documentiamo lo stato della macchina o dell'impianto e formuliamo proposte per eventuali migliorie.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Analisi per i gestori delle macchine [PDF, 0,23 MB]
La concatenazione rappresenta un insieme di macchine?
inglese 12.10.2015

Richiedete l'analisi/ispezione

Richiedete un'analisi o ispezione DM personalizzata. Saremo lieti di discutere con voi ulteriori dettagli.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany