Consulenza

Consiglio degli esperti per la vostra sicurezza

Un operatore di Phoenix Contact offre consulenza ad un cliente sulla sicurezza funzionale dell'impianto  

Vi offriamo consulenza sul tema della sicurezza funzionale

Condividiamo con voi la nostra pluriennale esperienza sul tema della sicurezza funzionale.

Con una consultazione generale vi forniamo una visione di base sulle misure necessarie per la sicurezza funzionale.

Per poter soddisfare i vostri requisiti, ci adattiamo alle vostre esigenze. In questo modo otterrete delle linee guida per i prossimi passi da eseguire e potrete adottare le misure del caso.

Consulenza sulla sicurezza

Con l'ausilio di un catalogo tematico standard vi offriamo consulenza sul tema del ciclo di vita della sicurezza. Questo documento prende in considerazione tutti gli aspetti normativi e giuridici relativi ai vostri campi di applicazione specifici. Il catalogo tematico è un orientamento pratico che riceverete nel corso della consulenza. E' fatto in modo tale che, durante il nostro colloquio, potrete annotare degli appunti su argomenti specifici. Alla conclusione della consulenza ricevete anche il protocollo riguardante ulteriori tematiche.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Sicurezza funzionale [PDF, 0,19 MB]
Consulenza individuale
inglese 12.10.2015

Consulenza sulla sicurezza indipendente dalla vostra ubicazione

All'interno della nostra gamma di servizi, possiamo offrirvi una consulenza web indipendentemente dalla vostra ubicazione, in modo da supportarvi più rapidamente. Tramite una conferenza web, un nostro esperto di sicurezza vi offre consulenza sulle tematiche di processo per la sicurezza delle macchine: soffermandosi sul ciclo di vita della sicurezza delle macchine o seguendo dettagliatamente le singole fasi, dalla valutazione dei rischi alla convalida. Il tema trattato verrà deciso preventivamente. I costi saranno calcolati sulla base del tempo impiegato per la consulenza. Eventuali spese extra (come quelle relative agli spostamenti) decadono.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Sicurezza funzionale [PDF, 0,17 MB]
Consulenza individuale indipendente dalla vostra ubicazione
inglese 12.10.2015

Richiedete una consulenza

Richiedete una consulenza personalizzata. Saremo lieti di discutere con voi ulteriori dettagli.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany