Realizzazione

Sostegno degli esperti per la vostra sicurezza

Un operatore di Phoenix Contact spiega ad un cliente i requisiti di sicurezza della macchina  

Vi aiutiamo a soddisfare tutti i requisiti di sicurezza delle vostre macchine

Affinché possiate continuare a concentrarvi sui vostri processi chiave, vi offriamo consulenza per soddisfare i requisiti di sicurezza delle macchine.

A tal fine vi accompagniamo sul campo o ci occupiamo della realizzazione delle vostre attività secondo le vostre specifiche.

Supporto sul campo

I nostri esperti supportano i vostri costruttori direttamente sul campo. A seconda delle esigenze, interveniamo in qualsiasi fase del ciclo di vita della sicurezza. La nostra assistenza prende in considerazione tutti gli aspetti normativi e giuridici relativi ai vostri campi di applicazione specifici. In questa fase lavoriamo con modelli di documenti standard. Per ogni fase del ciclo di vita della sicurezza, il nostro esperto vi illustra come trattare i modelli di documentazione e discute con voi i contenuti rilevanti per i singoli casi di applicazione. Sarete messi al corrente su quali tematiche dovranno essere trattate e in quale successione. In questo modo il vostro documento di sviluppo diventa un documento di prova.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Safety Moderation [PDF, 0,12 MB]
Supporto sul campo
inglese 12.10.2015

Safety Engineering

I vostri documenti e i vostri requisiti sono la nostra base di lavoro: Phoenix Contact realizza per voi soluzioni di sicurezza funzionale. Affidate le vostre applicazioni di sicurezza ai nostri esperti e fidatevi della loro pluriennale esperienza e del know how sulla sicurezza.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Safety Engineering [PDF, 0,13 MB]
Realizzazione della sicurezza funzionale
inglese 12.10.2015

Redazione delle istruzioni per l'uso

Per la vostra macchina redigiamo istruzioni per l'uso compatibili con la direttiva 2006/42/CE, sulla base delle informazioni da voi fornite. A questo scopo vi intervistiamo sul campo utilizzando una specifica lista di controllo e verifichiamo le informazioni tecniche necessarie. La Direttiva Macchine prevede che ogni macchina sia accompagnata dalle istruzioni per l'uso. Le istruzioni per l'uso sono un componente importante del processo di conformità e un prerequisito per l'ottenimento della marchiatura CE. Inoltre, informano l'utente sugli eventuali rischi residui e su come evitarli o controllarli.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Redazione delle istruzioni per l'uso [PDF, 0,15 MB]
Istruzioni per l'uso conformi alle direttive per la conformità CE
inglese 12.10.2015

Richiedete il supporto nella realizzazione

Richiedete un vostro supporto personalizzato. Saremo lieti di discutere con voi ulteriori dettagli.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany