Supporto nella ricerca della protezione contro le sovratensioni più adatta nell'IT

Supporto nella selezione per la protezione contro le sovratensioni nell'IT

Usate la funzione cerca

La protezione contro le sovratensioni adeguata per la vostra interfaccia.

La scelta della giusta protezione contro le sovratensioni nell'IT è particolarmente difficile per via dell'alto numero di diverse interfacce. Il supporto STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) di Phoenix Contact vi affianca nella scelta della protezione contro le sovratensioni ottimale.

STOP-IT: il supporto per la selezione

Nella tabella seguente sono riportati i dispositivi di protezione contro le sovratensioni per dati, dispositivi di telecomunicazione, sistemi MSR e impianti radio, ad esempio per Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS e Profibus.

  • La prima colonna riporta un elenco in ordine alfabetico delle interfacce per le quali Phoenix Contact raccomanda una protezione contro le sovratensioni.
  • Nella seconda colonna viene descritto il dispositivo di protezione contro le sovratensioni adeguato all'interfaccia. Ogni dispositivo di protezione è provvisto di un link che rimanda alla scheda tecnica del prodotto.
  • Nell'ultima colonna è possibile scaricare gli esempi di applicazione.
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
FIPIO / FIPWAY PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT
FSK PT 1X2- 5DC-ST
PT 1X2-BE

PT-IQ-1X2-5DC-UT

CTM ISDN
CTM 10-MAG
Factory Line (100 Base T) DT-LAN-CAT.6+
Foundation Fieldbus Ex(i) PT 2XEX(I)-24DC-ST
PT 2XEX(I)-BE

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I
Scarica esempio applicativo
Foundation Fieldbus H1 PT 2x2-FF-ST
PT 4-BE
Scarica esempio applicativo
Four-wire measurement PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24
Scarica esempio applicativo
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Scarica esempio applicativo
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
N1 LAN TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
N2 Bus PT 2X1- 5DC-ST
PT 2X1+F-BE

PT-IQ-2x1+F-5DC-UT
Namur sensors PT-IQ-1X2-24DC-UT

S-PT-EX-24DC

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I
Scarica esempio applicativo
novaNet (Bus EY3600) TTC-6P-1X2-12DC-PT-I

PT-IQ-1X2-12DC-UT
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Scarica esempio applicativo
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55