Ricambio

Maggiore durata grazie alla giusta sostituzione

Sostituiamo i prodotti obsoleti con modelli nuovi e più efficienti. E per risolvere eventuali malfunzionamenti utilizziamo i prodotti originali immagazzinati in scorte. I singoli prodotti, accuratamente selezionati, sono presenti nel magazzino anche se fuori produzione. In questo modo anche gli impianti più obsoleti sono coperti in caso di eventuali guasti.

I vantaggi

  • Maggiore durata degli impianti grazie alla disponibilità dei prodotti necessari nel servizio di sostituzione
  • Significativo risparmio sui costi grazie alla fornitura di magazzino
  • Possibilità di pratiche sostituzioni di prodotti obsoleti, in base agli accordi stipulati

Di cosa ci occupiamo

Servizio di sostituzione di Phoenix Contact: cosa potete aspettarvi?

  • Formiamo informazioni relative a prodotti del vostro impianto fuori produzione.
  • Dietro vostra richiesta, i nostri esperti verificano se il prodotto in questione può essere sostituito con un prodotto originale uguale. Lasciatevi consigliare.
  • Previo accordo, sostituiamo vecchi prodotti del vostro impianto.

Modulo di contatto

Desiderate sapere se il vostro prodotto è ancora in produzione o se è presente in magazzino?

È sufficiente inviare una breve comunicazione tramite l'apposito modulo e verrete immediatamente contattati.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55