Software di progettazione PROJECT complete

Software di progettazione PROJECT complete

Il sistema più semplice per la realizzazione delle vostre morsettiere

Universale, dalla progettazione al prodotto finito.

Progettazione intuitiva, funzioni intelligenti e interfaccia utente personalizzabile: il software PROJECT complete è attualmente la soluzione più innovativa per la semplice pianificazione delle vostre morsettiere e la realizzazione delle apposite siglature.

Sperimentate la perfetta connessione digitale di tutte le fasi del processo, dalla progettazione CAE all'assemblaggio del prodotto finito.

PROJECT complete: il digitale diventa reale!

PROJECT complete combina il nostro affermato software per la progettazione di morsettiere con un efficace tool di siglatura.

Lo scambio dati diretto con tutti i comuni programmi elettro-CAD e la creazione della documentazione di progetto completa rendono unico questo software di progettazione.

PROJECT complete controlla tutti i sistemi di siglatura di Phoenix Contact in modo compatibile e consente un flusso di dati integrato dalla pianificazione alla morsettiera completamente contrassegnata.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55