Torna alla panoramica

Gestione catalogo in formato BMEcat

Per i dati del catalogo Phoenix Contact utilizza con il formato BMEcat.

Il formato BMEcat per la gestione del catalogo si basa sulla tecnologia XML. Questo formato consente lo scambio standardizzato di dati nelle versioni BMEcat 1.2 e BMEcat 2005.

Lo standard BMEcat offre:

  • una base sicura con accesso centrale a tutte le informazioni sui prodotti
  • opzioni di classificazione dell'articolo

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare i documenti "BMEcat 1.2 standard" e "BMEcat 2005" alla sezione Servizio e supporto, sul lato destro.

Classificazione

Con BMEcat è possibile utilizzare diversi standard. La classificazione supporta l'organizzazione interna dell'utente e l'assegnazione degli articoli.

La nostra offerta comprende:

  • i sistemi di classificazione standardizzati ecl@ss e ETIM
  • un sistema di classificazione proprietario di Phoenix Contact

Di seguito, vengono definiti i diversi standard di classificazione.

eCl@ss è uno standard internazionale per la classificazione e la descrizione di prodotti e servizi. Il sistema di classificazione utilizza caratteristiche regolate da norme per la descrizione dei prodotti comuni all'intero settore.

Phoenix Contact lavora con le seguenti versioni:

  • V 4.0
  • V 4.1
  • V 5.0
  • V 5.1
  • V 6.0
  • V 7.0
  • V 8.0

ETIM, acronimo di ElektroTechnisches InformationsModell, viene utilizzato specificatamente nel settore elettronico. Il sistema di classificazione utilizza caratteristiche specifiche per la descrizione di prodotti.

Phoenix Contact lavora con le seguenti versioni:

  • V 4.0
  • V 5.0

 

Das Phoenix Contact-Klassifizierungssystem ist die intern definierte Klassifizierung der Phoenix Contact-Produkte.

Il sistema proprietario di Phoenix Contact fornisce tutti gli attributi tecnici di un articolo. Ciò non sarebbe possibile con una classificazione standard secondo eCl@ss o ETIM.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Gestione catalogo in formato BMEcat

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55