Torna alla panoramica

Avvio

Avete deciso di stabilire una connessione EDI per lo scambio di documenti con Phoenix Contact. Al fine di avviare rapidamente il servizio abbiamo sviluppato per voi una tabella tempi.

Tabella tempi per la connessione EDI

  1. In primo luogo compilate il questionario EDI.
  2. Stabiliremo quindi un contatto telefonico o via e-mail con il referente da voi indicato per la definizione di un appuntamento e la spiegazione dei dettagli tecnici.
  3. Alla data stabilita verrà fatto l'allineamento dei dati principali.
    • I dati dei prodotti ordinati fino a quel momento vengono quindi inviati all'utente, ad esempio sotto forma di elenco in un foglio Excel.
    • In alternativa, i dati vengono rilevati direttamente dal sistema dell'utente e allineati con il nostro sistema.
  4. Una volta chiarite tutte le questioni tecniche, Phoenix Contact predispone l'accesso EDI. Viene quindi eseguito un ordine con dei dati di prova.
  5. Se il test ha esito positivo, viene effettuato il trasferimento collettivo dei documenti aziendali tramite EDI.

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55