Torna alla panoramica

Requisiti software e di sistema

Leggere attentamente le seguenti avvertenze:


Browser

I moduli di apprendimento sono ottimizzati per Mozilla Firefox (versione 3 e successive) e per Internet Explorer (versione 7 e successive). Se si utilizza un altro browser, come ad esempio Google Chrome o Safari, potrebbe verificarsi una visualizzazione difettosa o le funzioni potrebbero essere limitate.

Flash Player

Per riprodurre i moduli di apprendimento con Firefox è necessario Adobe Flash Player (versione 8 o successive). Per installare o aggiornare Flash Player, fare clic sul link "Adobe Flash Player", che si trova nell'area Assistenza. Seguire le indicazioni sul sito di Adobe e confermare gli eventuali livelli di sicurezza del browser Internet. Con Internet Explorer, Flash è richiesto solo per alcuni moduli di apprendimento.

Blocco pop-up, JavaScript

Avete fatto clic sul modulo di apprendimento... e non è successo nulla? Probabilmente perché il blocco pop-up è attivo o JavaScript è disattivato. Controllate le impostazioni del browser. Da qui è possibile attivare JavaScript oppure regolare le impostazioni pop-up. Aggiungete il dominio <phoenixcontact.xy> (xy= Dominio specifico del Paese) alla lista degli indirizzi, in modo da consentire eccezioni per i blocchi delle finestre.

Risoluzione

I moduli di apprendimento sono ottimizzati per una risoluzione di 1024x768 pixel. In caso di risoluzione minore, il modulo di apprendimento non viene visualizzato completamente, come si può notare sulla barra di scorrimento a margine del lato destro dello schermo. In questo caso, aumentare la risoluzione e riavviare il modulo.

Suoni e testi di presentazione

Tutti i moduli di apprendimento fanno uso di testi di presentazione o melodie di sottofondo. Questi elementi sono assolutamente necessari per il corretto svolgimento dei moduli! Assicuratevi che questi file non vengano bloccati dal firewall della vostra azienda. Rivolgetevi all'amministratore o al servizio di assistenza nel caso sul vostro computer non funzioni la riproduzione dei suoni.


Torna alla panoramica
Assistenza tecnica
  • Requisiti software e di sistema

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55