Soluzioni personalizzate

Dall'idea alla soluzione finale

Dalla progettazione al prodotto finale

Consegniamo ovunque nel mondo e realizzeremo la soluzione su misura per le vostre esigenze.

Avete bisogno di un prodotto speciale? Nessun problema: dalla soluzione custom fino allo sviluppo di un prodotto su misura, Phoenix Contact è in grado di soddisfare tutte le vostre richieste. Dateci fiducia: possediamo un ampio know-how tecnico e siamo molto flessibili. Sviluppiamo insieme a voi la soluzione personalizzata più adatta alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Consulenza personalizzata: un solo referente per l'intera fase di progettazione
  • Forniamo soluzioni flessibili e personalizzate
  • Sviluppo del progetto rapido e affidabile grazie al nostro team di specialisti
  • Presentazione risultati del progetto con un modello
  • Consegna rapida e puntuale

La nostra offerta

  • Morsettiere
  • Soluzioni per custodie
  • Cavi
  • Servizio di siglatura
  • Scatole di connessione collaudate e conformi alle norme CE con protezione contro le sovratensioni
  • Connettore, sistema di connessione
    Esempio: siglatura poli, superfici in metallo speciali (dorate), equipaggiamento parziale, incrementare la resistenza alle tensioni
  • Custodia per l'elettronica
    Esempio: aperture speciali, siglatura laser degli elementi di controllo
  • Siglatura morsetti
    Esempio: sistema I/O
  • Protezione contro le sovratensioni e filtri
    Esempio: varianti di tensione e di circuito
  • Sistema di custodie per l'elettronica
    Esempio: sistema di custodie completamente nuovo con elevata modularità
  • Sviluppo di sistemi elettronici
    Esempio: circuiti per diverse funzioni che possono essere installati direttamente su guide DIN in combinazione con custodie o basi di montaggio.
  • Funzioni aggiuntive
  • Componenti software

Avete un'idea ma non sapete come realizzarla? Potete contare su di noi per l'intera progettazione del vostro impianto.

  • Analisi dello stato attuale dei vostri impianti e ricerca di nuove soluzioni per aumentare la produttività
    Esempio: ammodernamento degli impianti
  • Consulenza sulle specifiche
    Esempio: creazione di una specifica funzionale
  • Sviluppo di soluzioni
    Esempio: sicurezza funzionale
  • Trasferimento di know-how tramite incontri di formazione e workshop
  • Gestione delle abilitazioni
    Esempio: qualifiche secondo lo standard KTA, KTA 3507

Al vostro fianco

La vostra soluzione viene documentata e verificata. Nello sviluppo e nella consegna sono quindi inclusi, a titolo esemplificativo, le seguenti offerte:

  • Modello CAD
  • Disegni
  • Campioni
  • Verifiche
  • Assistenza alla progettazione
  • Protezione EMC e contro le sovratensioni
  • Macro EPLAN

Vi teniamo informati sul progetto sin dalle fasi preliminari.

Filo diretto

Avete una richiesta? Potete inviare un messaggio tramite il nostro modulo di contatto e vi risponderemo nel minor tempo possibile con la nostra proposta e i primi disegni di progetto.

Darauf dürfen Sie sich verlassen: Auch nach Ihrer Bestellung sind Sie in jeden Schritt eingebunden. Letztendlich entscheiden Sie mit Ihrer Freigabe, wann Ihre Lösung fertig ist.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Ottimizzazione del processo nella costruzione di quadri elettrici

Soluzioni per processi efficienti.