Firmware

Vengono illustrate le correlazioni tra le versioni dell'hardware, del firmware, degli strumenti e dei driver.

Filtro

Risultati della ricerca

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Bus di campo

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Bus di campo



212 risultati

IBS IP RFC/LK/ILB-T - 2731364

Nessuna immagine disponibile

Touch Panel - TPM 3057 - 2404517

Applicazioni marittime-Touch Panel con 14,5 cm / 5,7" TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 colori, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software utente: Visu+ / MicroBrowser. (sistema bus: assente / DualCAN)

Touch Panel - TP 3070W - 2400454

Touch Panel con 17,8 cm/TFT da 7"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 colori, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software utente: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: assente)

Touch Panel - WP 3150S - 2400285

Touch Panel con 38,1 cm/TFT da 15"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,7 milioni di colori, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Debian GNU/Linux e software utente: Firefox Browser. (sistema bus: assente)

Touch Panel - WP 10T - 2700934

Touch Panel con 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 colori, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software utente: MicroBrowser. (sistema bus: assente)

Touch Panel - WP 07T/WS - 2700307

Touch Panel con 17,8 cm/TFT da 7"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 colori, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software utente: MicroBrowser. (sistema bus: assente)

Touch Panel - TP 3043W - 2402629

Touch Panel con 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 colori, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software utente: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: assente)

Touch Panel - TP 3090W/P - 2403460

Touch Panel con 22,9 cm/TFT da 9"-display (proiettivo-capacitivo (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software utente: Visu+. (sistema bus: assente)

Touch Panel - TP 3120W/WT - 1029308

Touch Panel Rugged con display TFT da 30,7 cm / 12,1" (analogico-resistivo (GFG)), 1280 x 800 pixel (WXGA), grado di protezione: IP67 (lato frontale), range di temperature esteso, ARM® Cortex® A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 e software applicativo: Visu+.

Touch Panel - TPM 3150 - 2404524

Applicazioni marittime-Touch Panel con 38,1 cm/TFT da 15"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 colori, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software utente: Visu+ / MicroBrowser. (sistema bus: assente / DualCAN)

212 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55