Servizi

Servizi

Un passo avanti

Ampliate le vostre conoscenze o consultate un professionista del settore.

Con i nostri prodotti è possibile aumentare notevolmente la sicurezza e quindi l'affidabilità degli impianti. Inoltre, offriamo un ulteriore supporto.

Seminari

Grazie al nostro vasto programma di seminari, creiamo l'ambiente ottimale per trasferire il nostro know how. Inoltre, offriamo materiale stampato esaustivo e la possibilità di informarsi tramite Internet in qualsiasi luogo o sulla nostra pagina web, di effettuare ordini nell'e-shop o di verificare la disponibilità dei nostri prodotti.

Tuttavia, l'elemento più importante è il contatto personale con voi: da uomo a uomo.

Consulenza tecnica ed elaborazione di soluzioni personalizzate

Nel campo delle protezioni contro le sovratensioni i nostri clienti hanno esigenze completamente diverse tra loro. Infatti, è importante anche che il sistema di protezione contro le sovratensioni si adegui perfettamente ai requisiti individuali. Siamo lieti di offrire il nostro supporto. Elaboriamo insieme un sistema di protezione contro le sovratensioni adeguato ad ogni esigenza. In questo modo, potete essere sicuri che apparecchiature e impianti siano completamente protetti e sempre pronti all'uso.

Concessione in prestito del sistema per il controllo degli scaricatori CHECKMASTER

Il sistema per il controllo degli scaricatori CHECKMASTER consente di testare direttamente sul luogo le apparecchiature di protezione contro le sovratensioni. Un dispendioso test in laboratorio è quindi superfluo. Le apparecchiature e gli impianti sono così sempre protetti. Grazie alle unità di prova sostituibili è possibile testare svariati dispositivi di protezione con CHECKMASTER.

Con il sistema CHECKMASTER investirete, in modo diretto, sul vostro impianto. Tuttavia, non tutti i clienti dispongono di apparecchiature di protezione contro le sovratensioni di dimensioni tali da richiedere l'acquisizione del sistema. Perciò offriamo a questi clienti la concessione in prestito del dispositivo per il controllo degli scaricatori.

Assistenza per corsi di formazione, perfezionamento e qualificazione dei dipendenti

Affinché anche i vostri dipendenti partecipino al meglio al progetto di protezione contro le sovratensioni, forniamo assistenza per la loro formazione, il perfezionamento e la qualificazione.

Assistenza alla progettazione di persona o tramite software

Se desiderate una consulenza personale per la pianificazione del sistema di protezione, siamo a vostra disposizione.

In alternativa, il software CLIP PROJECT fornisce aiuto nella progettazione dei prodotti Phoenix Contact su guide DIN. Il modulo software integrato "TRABTECH select" offre assistenza per la pianificazione di completi sistemi di protezione contro le sovratensioni.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55