Protezioni contro le sovratensioni

Protezioni contro le sovratensioni

Sicurezza per apparecchiature e impianti

Con le nostre protezioni contro le sovratensioni i vostri impianti rimarranno operativi più a lungo.

Torna a Tecnologie

Categorie

  • E-Learning
    E-Learning

    La sicurezza prima di tutto: Phoenix Contact offre soluzioni avanzate nel settore delle protezioni contro le sovratensioni.

  • Norme e direttive
    Norme e direttive

    La sicurezza prima di tutto: Phoenix Contact offre soluzioni avanzate nel campo delle protezioni contro le sovratensioni.

  • Servizi
    Servizi

    Con i nostri prodotti è possibile aumentare notevolmente la sicurezza e quindi l'affidabilità degli impianti. Inoltre, offriamo un ulteriore supporto.

Phoenix Contact è uno dei pionieri nello sviluppo di dispositivi di protezione contro le sovratensioni. La pluriennale esperienza e la costante ricerca, in collaborazione con le università e le scuole superiori, costituiscono la base per la competenza tecnologica necessaria per lo sviluppo di prodotti di protezione contro le sovratensioni.

Un laboratorio accreditato di proprietà per la generazione di sovratensioni aiuta nella realizzazione di prodotti sicuri e conformi alle norme, dalla prima idea fino alla produzione in serie.

Un esempio di innovazione: la tecnologia dei nuovi spinterometri

Gli spinterometri sono i componenti più potenti dei dispositivi di protezione. Sono in grado di deviare in modo sicuro correnti molto alte. Lo sviluppo passa da spinterometri aperti e sostituiti a spinterometri incapsulati. Tuttavia il problema dell'elevata corrente residua di rete persiste.

Phoenix Contact nel 2015 ha portato sul mercato, per la prima volta, uno spinterometro talmente efficiente da impedire la formazione di correnti susseguenti. Questo nuovo spinterometro con tecnologia Safe Energy Control è estremamente potente e, grazie all'assenza di correnti susseguenti, è lo spinterometro più duraturo presente sul mercato.

Lo spinterometro come elemento di alimentazione dei nuovi scaricatori.

La tecnologia dei nuovi spinterometri consente lo sviluppo di un dispositivo di protezione compatto e performante.

I vantaggi:

  • Lunga durata dello scaricatore e dell'installazione elettrica grazie alla tecnologia Safe Energy Control con spinterometro privo di corrente susseguente
  • Risparmio di spazio nell'installazione grazie al design compatto
  • Manutenzione e sostituzione facili e veloci grazie ai dispositivi di protezione a innesto
  • Informazioni continue relative allo stato dello scaricatore grazie all'indicazione visiva sullo stato della meccanica interna
  • Nessun errore nel collegamento dei connettori grazie alla codifica meccanica

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55