Connessione a molla

Connessione a molla

Pratica e resistente alle vibrazioni

Per il collegamento facile e sicuro dei conduttori.

Torna a Tecnologie di collegamento

Categorie

  • Connessione Push-in
    Connessione Push-in

    La connessione Push-in, con vano della molla brevettato, permette il cablaggio semplice, e senza l'utilizzo di utensili, di conduttori rigidi o con capocorda montato.

  • Connessione Push-Lock
    Connessione Push-Lock

    La molla Push-Lock consente, grazie alla leva azionabile con una sola mano, la semplice connessione di un conduttore, con o senza capocorda montato, senza l'utilizzo di utensili.

  • Connessione Power-Turn
    Connessione Power-Turn

    Utilizzando la connessione a molla con tecnologia Power-Turn, ancora in fase di brevetto, si possono collegare conduttori di grandi dimensioni in modo semplice e rapido.

  • Connessione a molla
    Connessione a molla

    La connessione a molla permette di eseguire facilmente il collegamento di qualsiasi tipo di conduttore.

  • Connessione SUNCLIX
    Connessione SUNCLIX

    La brevettata connessione a molla SUNCLIX consente di collegare i conduttori in modo rapido e sicuro.

  • Connessione a leva T-LOX
    Connessione a leva T-LOX

    Grazie alla connessione a leva T-LOX potrete collegare grandi sezioni dei conduttori senza un eccessivo dispendio di energie. Il principio si basa su una molla che genera una forza di contatto programmata.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie alla facilità nell'utilizzo
  • Collaudata resistenza alle vibrazioni grazie agli elementi di contatto a molla
  • Qualità dei contatti ed elevate forze di estrazione dei conduttori grazie all'utilizzo di materiali pregiati
  • Collegamento di conduttori nella sezione nominale, con o senza capocorda montato, grazie alla massima disponibilità di spazio per le connessioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55