Connessione a vite

Connessione a vite

Universale e senza la necessità di una costante manutenzione

Per ampie superfici e massime forze di contatto.

Torna a Tecnologie di collegamento

Categorie

  • Connessione a vite frontale
    Connessione a vite frontale

    Compatta e pratica: la connessione frontale con staffa consente l'inserimento del cavo, e l'azionamento della vite per il serraggio, in un unico movimento.

I vantaggi

  • Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo
  • Risparmio di tempo e spazio grazie alla connessione di connettori multipli
  • Grazie al principio di Reakdyn, e agli elementi a molla, il sistema di connessione a vite non necessita di costante manutenzione e resiste alle vibrazioni.
  • Alta qualità di contatto ed elevate forze di estrazione dei conduttori grazie all'utilizzo di materiali pregiati
  • Collegamento di conduttori nella sezione nominale, con o senza capocorda montato, grazie alla massima disponibilità di spazio per il posizionamento dei conduttori.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55