Torna alla panoramica

Link e download

Software di procedura guidata SISTEMA

Software di procedura guidata SISTEMA

Il software di procedura guidata SISTEMA dell'IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Istituto per la Sicurezza sul Lavoro) fornisce supporto nella valutazione della sicurezza dei sistemi di controllo nell'ambito della norma EN ISO 13849-1.

Sulla base delle architetture pianificate, lo strumento di Windows simula la struttura dei controllori legati alla sicurezza (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System). In tal modo calcola i valori di affidabilità su diversi livelli di dettaglio compreso il Performance Level (PL) raggiunto.

Passo dopo passo è così possibile acquisire diversi criteri:

  • Parametri di rischio per la determinazione del Performance Level (PLr) necessario
  • Categoria
  • Misure contro i guasti da causa comune (CCF) nei sistemi multicanale
  • Qualità media dei componenti (MTTFd)
  • Qualità media di test (DCavg) dei componenti o dei blocchi

L'effetto di qualsiasi cambiamento dei parametri sull'intero sistema viene visualizzato direttamente e può essere stampato sotto forma di report.

Torna su

Libreria SISTEMA per i componenti di sicurezza Phoenix Contact

Caricate in modo rapido e corretto tutti i dati relativi alla sicurezza delle apparecchiature di sicurezza o delle soluzioni di automazione di Phoenix Contact nel progetto SISTEMA.

Come effettuare il download
Fare clic sul numero di articolo per accedere all'area di download di un prodotto di esempio. Viene visualizzato lo stato attuale della libreria SISTEMA in tedesco e in inglese nella scheda Download della sezione Software.

DescrizioneDownload
Libreria SISTEMA per apparecchiature di sicurezza2904950
Libreria SISTEMA per soluzioni di automazione2701559
DescrizioneDownload
Libreria SISTEMA per apparecchiature di sicurezza
Libreria SISTEMA per soluzioni di automazione
Torna su

Norme, direttive, prescrizioni

Norme, direttive, prescrizioni

Tutto su norme, prescrizioni e direttive macchine

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (Istituto tedesco per la standardizzazione)
10772 Berlin
Telefono: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

Direttive CE, leggi e regolamenti

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Telefono: 0221 / 97668-0
Fax: 0221 / 97668-288

Norme DIN, Norme ISO, direttive VDI

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Telefono: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

Prescrizioni VDE, norme IEC

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
Telefono: 030 / 34 80 01 – 0
Fax: 030 / 341 70 93

Torna su

Istituzioni internazionali

Istituzioni internazionali

Altre istituzioni internazionali sono competenti sulle direttive e le norme in materia di sicurezza:

New Approach

Risultati del lavoro dei tre istituti normativi europei (CEN, CENELEC ed ETSI), della Commissione europea e dell'EFTA.

The European Committee for Standardization

Informazioni sulle norme, le applicazioni e gli sviluppi in ambito europeo.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Norme relative all'engineering nel settore elettrotecnico.

Organizzazione internazionale per la normazione

Norme internazionali per società, governi e organizzazioni.

International Electrotechnical Commission

Norme internazionali e valutazione di conformità per tutte le tecnologie elettriche, elettroniche e le tecnologie ad esse correlate.

EUR-Lex

Lo strumento di accesso al diritto dell'Unione europea.

Torna su

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55