Torna alla panoramica

Apparecchiature di sicurezza

Apparecchiature di sicurezza PSR

Apparecchiature di sicurezza PSR

Se l'impianto richiede un numero ridotto di funzioni di sicurezza, un'apparecchiatura per funzione, le nostre apparecchiature di sicurezza rappresentano la soluzione ottimale.

Le apparecchiature di sicurezza della serie di Phoenix Contact si adattano alle esigenze specifiche. È sufficiente scegliere le funzioni necessarie, come l'arresto d'emergenza o il comando a due mani e collegare in serie le apparecchiature al modulo di sicurezza master.

Questo garantisce elevata flessibilità e realizzazione rapida e semplice del sistema di sicurezza.

Vantaggio: il connettore per guide di montaggio PSR-TBUS, si evitano cablaggi complessi. Sul connettore per guide di montaggio è possibile inserire facilmente fino a dieci moduli con 42 contatti mantenendo il collegamento al relè master.

Grazie al riconoscimento automatico della modalità di funzionamento è possibile installare il modulo di sicurezza funzionale evitando i tempi di configurazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55