Materiali

Materiali

Elevata qualità e resistenza

Il materiale adatto per ogni processo di stampa.

La procedura di stampa digitale consente di siglare un'ampia gamma di materiali. I materiali più diffusi sono le schede preconfezionate in plastica, le etichette in plastica o metallo e i materiali tubolari.

Materiali per la siglatura di Phoenix Contact  

Materiali per la siglatura di Phoenix Contact

I parametri dei processi per la siglatura devono essere adattati alle proprietà dei singoli materiali per ottenere una qualità di stampa ottimale.

In particolare, la natura della superficie costituisce un fattore determinante e deve essere adeguata al processo e al supporto di stampa.

Si utilizzano pertanto diverse tecnologie di lavorazione della superficie per poter garantire la qualità di siglatura desiderata su differenti materiali.

Panoramica

La crescente pressione in termini di costi che tutti i settori industriali devono sostenere spinge le aziende verso una costante riduzione degli investimenti. La crescente pressione in termini di costi che tutti i settori industriali devono sostenere spinge le aziende verso una costante riduzione degli investimenti.

I cartellini in metallo offrono l'enorme vantaggio di essere resistenti e duraturi nel tempo. Contrariamente alla maggior parte delle plastiche, i materiali metallici possono essere utilizzati anche nelle condizioni ambientali più estreme. Per questo motivo sono sempre più diffusi in ambito industriale, ad esempio sotto forma di targhette nel settore dei costruttori di macchine, impianti e sistemi di comando.

Phoenix Contact offre materiali di siglatura in metallo per contrassegnare cavi e conduttori, con differenti modalità di montaggio e materiali con pellicola autoadesiva, adatti anche per le superfici ruvide.

Anche ad elevate temperature, il poliammide presenta ottime qualità elettriche, meccaniche, chimiche e termiche. Grazie al trattamento termico stabilizzante sono ammessi picchi di temperature temporanee sino a circa +200°C.

Il poliammide assorbe l'umidità dell'ambiente in cui si trova, in media il 2,8%. Non si tratta in questo caso di acqua cristallina immagazzinata, ma di gruppi di H2O legati nella struttura molecolare. Il materiale isolante diviene quindi elastico ed infrangibile, anche a temperature fino a -60 °C.

  • Classe di combustibilità da V2 a V0 (a norma UL 94)
  • Senza silicone e alogenati
  • Range di temperature: da -60 °C a +125 °C

Il policarbonato presenta un'elevata resistenza contro influssi chimici e meccanici. Rigidità, stabilità dimensionale e una buona resistenza alla deformazione termica sono altre caratteristiche di questo materiale. Con il policarbonato è possibile realizzare materiali di siglatura lisci e a stabilità intrinseca.

  • Basso assorbimento di umidità
  • Senza silicone e alogenati
  • Range di temperature: da -40 °C a +125 °C

Il PVC si contraddistingue per la lunga durata, l'eccezionale resistenza meccanica e l'elevata stabilità chimica. Inoltre, il PVC è insensibile alle conseguenze dell'esposizione all'ossigeno e all'ozono. Questo materiale è resistente alle soluzioni saline corrosive e alla maggior parte degli acidi.

  • Senza silicone
  • Range di temperature: da -30 °C a +80 °C

Il poliestere è un materiale resistente alle sostanze chimiche. Può essere facilmente stampato, sagomato e punzonato. È resistente ai raggi UV e assorbe poca umidità.

  • Senza silicone e alogenati
  • Range di temperature: da -40 °C a +150 °C (in base alla composizione)

Il polietilene è un materiale termoplastico ed è caratterizzato da un'elevata resistenza agli acidi, soluzioni alcaline e ad altri solventi. Il PE non assorbe l'umidità, è inoltre caratterizzato da un'elevata resilienza e resistenza all'estensione.

  • Senza silicone e alogenati
  • Range di temperature: da -40 °C a +80 °C

Le poliolefine sono materie termoplastiche parzialmente cristalline, che possono essere facilmente lavorate come profilati estrusi (guaine termoretrattili). Le poliolefine sono caratterizzate da una buona resistenza agli agenti chimici.

  • Senza silicone
  • Range di temperature: da -55 °C a +125 °C

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55