Siglatura industriale

Siglatura industriale

Semplici tecnologie per la siglatura industriale

Phoenix Contact vi offre il processo di siglatura più adatto alle vostre esigenze.

Torna a Tecnologie

Categorie

  • Tecnologia UV-LED
    Tecnologia UV-LED

    La stampa con inchiostri UV è un processo altamente flessibile, molto resistente ed estremamente vantaggioso.

  • Tecnologia laser
    Tecnologia laser

    Nel processo di siglatura a laser un raggio laser viene focalizzato e portato sopra il componente da siglare.

  • Tecnologia a trasferimento termico
    Tecnologia a trasferimento termico

    Nel processo di stampa a trasferimento termico uno speciale nastro a inchiostro con più strati viene inserito tra la testina di stampa e il componente.

  • Tecnologia RFID
    Tecnologia RFID

    L'acronimo RFID sta per Radio Frequency Identification e significa che gli oggetti possono essere identificati in assenza di contatto fisico o visivo.

  • Campi di applicativi
    Campi di applicativi

    Scoprite di più sui campi applicativi dei sistemi di marcatura e siglatura di Phoenix Contact.

  • Materiali
    Materiali

    La procedura di stampa digitale consente di siglare un'ampia gamma di materiali.

  • Norme e standard
    Norme e standard

    Norme e standard nel campo della marcatura e della siglatura

I vantaggi

  • La tecnologia di stampa e di siglatura adatta per ogni applicazione
  • Processi di siglatura innovativi per ridurre i costi e l'impiego di attrezzature
  • Siglatura versatile di cartellini ed etichette in plastica, acciaio legato o alluminio
  • Siglature resistenti nel tempo grazie ai materiali di elevata qualità
  • Etichettatura e identificazione con la potente tecnologia RFID

Stampante BLUEMARK UV-LED: un sistema innovativo

BLUEMARK: stampante High-Speed con tecnologia UV-LED  

BLUEMARK: stampante High-Speed con tecnologia UV-LED

La nostra stampante High-Speed con moderna tecnologia UV-LED sfrutta uno speciale processo di stampa. Il metodo è simile a quello della procedura di stampa a getto di inchiostro.

Fluido speciale
La BLUEMARK utilizza un fluido speciale realizzato da una plastica liquida con particelle cromatiche integrate e sottoposto ad un trattamento con raggi UV. Grazie a questo processo la marcatura è resistente allo sfregamento e ai graffi.

Nessuna emissione
Grazie allo speciale fluido utilizzato, la stampante BLUEMARK non genera alcun tipo di emissione. Al contrario, gli inchiostri che contengono solventi rilasciano emissioni nell'ambiente.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55