Tecnologie

Tecnologie

Tecnologie di alimentazione per la massima affidabilità degli impianti

Tecnologie e caratteristiche innovative per un impiego duraturo.

Torna a Alimentatori e UPS

Categorie

  • NFC
    NFC

    Phoenix Contact si affida a tecnologie innovative per offrire l'alimentatore adatto in grado di soddisfare ogni esigenza.

  • Tecnologia IQ
    Tecnologia IQ

    Gli alimentatori con tecnologia IQ sono intelligenti e vi tengono informati sulle condizioni della batteria.

  • Tecnologia SFB
    Tecnologia SFB

    Gli alimentatori con tecnologia SFB garantiscono una protezione selettiva e conveniente dei vostri impianti.

  • Tecnologia ACB
    Tecnologia ACB

    Gli alimentatori ridondanti garantiscono i più elevati requisiti di sicurezza negli impianti, in modo che il guasto di un alimentatore non causi l'interruzione del funzionamento.

Grazie alle tecnologie all'avanguardia e all'elevata qualità, i nostri prodotti garantiscono un'alimentazione affidabile per qualsiasi applicazione.

Le innovative tecnologie e le caratteristiche tecniche sviluppate da Phoenix Contact sono determinati, offrono un impiego duraturo che semplifica l'utilizzo dei nostri dispositivi e garantisce la sicurezza dell'investimento.

Ulteriori informazioni sulla Tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), sulla Tecnologia ACB (Auto Current Balancing) e sulla Tecnologia IQ. Inoltre, troverete informazioni sulla modalità di funzionamento della NFC (Near Field Communication) e su come può essere utilizzata con i nostri alimentatori.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55