Servizi e supporto

Servizi e supporto sugli Alimentatori

Siamo a completa disposizione del cliente

Phoenix Contact offre prodotti e soluzioni adatti per le vostre specifiche necessità.

Se siete alla ricerca di un alimentatore o di un gruppo di continuità per il quadro di controllo, siamo a disposizione per trovare la soluzione adatta alle vostre esigenze.

Consulenza e alimentatori su specifica del cliente

Alimentatori personalizzati direttamente dal cliente  

Alimentatori personalizzati direttamente dal cliente

Phoenix Contact offre competenze professionali a supporto dei proprio clienti. Oltre alle serie di prodotti standard, sono disponibili alimentatori sviluppati specificatamente secondo le indicazioni del cliente per controllori industriali, sportelli bancari automatici, tecnologie mediche, telecomunicazione e molto altro ancora.

Phoenix Contact, grazie alle sua pluriennale esperienza nello sviluppo di apparecchiature secondo le esigenze del cliente, è sempre al vostro fianco supportandovi nella gestione del progetto, dalla fase iniziale di sviluppo fino alla produzione in serie.

Richiesta di un singolo pezzo – Il vostro alimentatore personalizzato QUINT POWER

Produzione di alimentatori personalizzabili  

Il vostro alimentatore personalizzato a partire da quantitativi di 1 pezzo

Phoenix Contact, con QUINT POWER, offre il primo alimentatore personalizzabile al mondo che può essere fornito, su richiesta, con funzioni preimpostate.

Configurate il vostro alimentatore personalizzato: adattate le soglie di allarme e le curve caratteristiche alle esigenze del vostro impianto e ordinate il vostro QUINT POWER a partire da quantitativi di un pezzo.

Configuratore per alimentatori QUINT POWER personalizzabili

Alimentatori QUINT POWER  

Alimentatori QUINT POWER

La parametrizzazione personalizzata consente di adattare perfettamente l'alimentatore alla propria applicazione.

Configuratore per alimentatori e DC/DC Converter

Alimentatori e DC/DC Converter  

Alimentatori e DC/DC Converter

Trovate l'alimentatore adatto per il vostro quadro elettrico.

Configuratore per gruppi di continuità

Gruppi di continuità  

Gruppi di continuità

Trovate il gruppo di continuità adatto per il vostro quadro elettrico.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55