Tecnologia IQ

Tecnologia IQ

Intelligenza per la massima affidabilità degli impianti

Gli alimentatori con tecnologia IQ sono intelligenti e vi tengono informati sulle condizioni della batteria.

I sistemi UPS forniscono corrente anche in caso di blackout. Con la tecnologia IQ siete costantemente aggiornati grazie alle informazioni sullo stato di carica, sull'autonomia residua della batteria, sull'ottimizzazione della durata e sulla segnalazione di eventuali guasti. Tutte le informazioni rilevanti vengono trasmesse al PC e ai controllori di livello superiore

Tecnologia IQ: intelligenza per la massima affidabilità dell’impianto

Soluzione UPS intelligenti con tecnologia IQ  

Soluzione UPS intelligente per la massima disponibilità dell'impianto

La tecnologia IQ rende intelligente la soluzione di alimentazione.

L'UPS intelligente con tecnologia IQ tiene sotto controllo e ottimizza l'efficienza della batteria, riduce i costi di manutenzione e incrementa la disponibilità dei vostri impianti , oltre a fornire informazioni su tutti gli stati rilevanti della batteria. In questo modo, fornisce la trasparenza indispensabile per assicurare, in qualsiasi momento, la stabilità dell'alimentazione nelle condizioni ottimali per sfruttare la batteria.

La gestione intelligente della batteria calcola l'autonomia residua disponibile e segnala immediatamente il raggiungimento del valore di soglia. L'impianto continua così a funzionare per tutto il tempo possibile e viene arrestato prima che la tensione della batteria venga a mancare.

Gestione ottimale della batteria

Utilizzo ottimizzato della batteria grazie alla gestione intelligente  

Gestione intelligente della batteria

Le gestione intelligente della batteria con tecnologia IQ raccoglie tutte le informazioni rilevanti per sfruttare in modo ottimale la batteria collegata.Le gestione intelligente della batteria con tecnologia IQ raccoglie tutte le informazioni rilevanti per uno sfruttamento ottimale della batteria collegata.

Gestione intelligente della batteria

  • SOC – State of Charge
    stato di carica effettivo e autonomia residua della batteria
  • SOH – State of Health
    visualizzazione della vita residua della batteria e segnalazione tempestiva prima della scarica completa.

Monitoraggio intelligente della batteria

Monitoraggio intelligente della batteria  

Monitoraggio intelligente della batteria

Intelligent Battery Control
Rilevamento automatico della tipologia di batteria collegata e ottimizzazione della durata mediante una curva caratteristica di carica perfettamente adeguata.

Intelligent Charging
L'adeguamento della corrente di carica garantisce una rapidissima ricarica e una costante disponibilità della batteria.

Comunicazione

Data Port serve per la comunicazione tra modulo UPS e PC, o controllo di livello superiore.  

Data Port serve per la comunicazione

Data Port serve per la comunicazione tra modulo UPS e PC, o controllo di livello superiore.

I moduli UPS possono essere integrati in qualsiasi applicazione grazie alla disponibilità di differenti cavi per dati, in modo da avere informazioni costanti sullo stato della soluzione UPS.

Configurazione e monitoraggio con il software UPS-CONF

Configurazione di una soluzione UPS sul PC con il software UPS-CONF  

Configurazione flessibile con il software UPS-CONF.

Il software di configurazione e gestione UPS-CONF permette di configurare e monitorare l'UPS sul PC. Il software può essere scaricato gratuitamente.

  • Configurazione flessibile: personalizzazione del comportamento di QUINT UPS alle singole esigenze.
  • Monitoraggio preventivo delle funzioni: tutti i parametri operativi rilevanti sono raffigurati graficamente, i messaggi importanti vengono visualizzati in primo piano.
  • Registrazione dati integrata: in un file di archivio vengono registrati gli eventi, ad esempio quando e per quanto tempo QUINT UPS ha coperto le interruzioni di rete.

Sistemi intelligenti in qualsiasi combinazione

Soluzioni personalizzate con tecnologia IQ  

Soluzioni personalizzate con tecnologia IQ

La tecnologia IQ risponde a tutte le esigenze. Componete una soluzione personalizzata in base alle esigenze della vostra applicazione.

  1. Selezionate il vostro alimentatore QUINT POWER.
  2. Selezionate il vostro modulo UPS QUINT UPS.
  3. Selezionate la batteria :
    • UPS-CAP con durata estremamente estesa
    • UPS-BAT-LI-ION per una durata estremamente elevata con tempi di copertura estesi
    • UPS-BAT/VRLA e VRLA/WTR per tempi di copertura massimi

Esempio applicativo: un PC industriale deve essere alimentato con tensione 24 V DC.

Soluzione UPS con tecnologia IQ  

Con la tecnologia IQ l'impianto è disponibile il più a lungo possibile

In condizioni ottimali, l'UPS con 3,4 Ah mantiene 24 V DC/5 A per 20 minuti. Generalmente, lo stato della carica, lo stato dell'efficienza e l'autonomia residua della batteria non sono noti.

Soluzione con QUINT UPS-IQ
L'UPS intelligente fornisce informazioni su tutti gli stati rilevanti della batteria. In questo modo, fornisce la trasparenza indispensabile per assicurare, in qualsiasi momento, la stabilità dell'alimentazione nelle condizioni ottimali per sfruttare la batteria. La gestione intelligente della batteria riconosce lo stato di carica attuale della batteria collegata e calcola l'autonomia residua disponibile.

QUINT UPS segnala se il tempo di copertura è di 20 minuti effettivi. Una volta raggiunto un valore di soglia impostabile, il sistema invia un segnale di avviso al contatto relè con potenziale zero tramite il software, oppure direttamente al controllore superiore.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55