Tecnologia

Tecnologia

Lo standard per Industrial Ethernet

Approfittate di una maggiore produttività garantita dagli standard di comunicazione aperti.

Torna a PROFINET

Categorie

  • Sostituzione delle apparecchiature

    In una rete PROFINET è possibile sostituire agevolmente i dispositivi: a una nuova apparecchiatura viene assegnato automaticamente un nuovo nome.

  • Protocolli PROFINET

    I protocolli PROFINET regolano il comportamento dei dispositivi e dei sistemi di automazione in relazione alla sicurezza funzionale, agli azionamenti e alla gestione dell'energia.

Logo PROFINET  

La produttività aumenta con PROFINET

PROFINET è indipendente dal produttore e utilizzabile a livello internazionale. I sistemi di automazione già esistenti possono essere facilmente integrati grazie alle strutture di rete aperte. PROFINET utilizza standard di tecnologie di comunicazione aperte.

Dal momento che viene trasmesso un frame Ethernet standard, nel sistema possono essere integrati anche dispositivi senza interfaccia PROFINET. PROFINET è quindi la soluzione ideale per l'integrazione verticale di processi aziendali e per lo sfruttamento dei potenziali di produttività nelle aziende del settore produttivo.

Che cosa offre PROFINET

PROFINET è un protocollo Ethernet in tempo reale e viene utilizzato in tutti i settori industrial: dal motion control all'automazione di fabbrica fino alla tecnica di processo. I tre canali di comunicazione disponibili sono pensati appositamente per le esigenze delle diverse classi di dispositivi e per le varie applicazioni, possono essere implementati in parallelo sulla stessa rete o dispositivo: canale standard (TCP/IP, UDP/IP), canale in tempo reale RT (Real Time) e canale in tempo reale sincrono IRT (Isochronous Real Time).

Le reti PROFINET offrono pertanto numerosi vantaggi:

  • Elevata flessibilità di potenza
  • Tutti i dispositivi della rete sono raggiungibili come dispositivi TCP/IP
  • Componenti Ethernet standard collegabili direttamente
  • I protocolli Web server basati su TCP/IP possono essere utilizzati facilmente e con potenza ridotta
  • Integrazione della sicurezza funzionale tramite PROFIsafe
  • Interazione ottimale di Ethernet standard e Ethernet in tempo reale attraverso PROFINET

Le reti PROFINET sono particolarmente flessibili. Potrete quindi soddisfare diverse esigenze in modo agevole e a costi più contenuti.

  • Realizzazione di strutture a stella, in linea e ad anello anche in forma mista
  • Comunicazione attraverso le reti in cavi di rame esistenti
  • Impiego di fibre ottiche insensibili a campi elettromagnetici (ottimali per grandi espansioni della rete)
  • Concetto di ridondanza per una comunicazione affidabile in caso di guasto
  • Trasmissione dati senza fili tramite WLAN e Bluetooth

PROFINET offre una diagnostica combinata di rete e apparecchiature indipendenti dal produttore. Accanto ai sistemi per la diagnostica PROFINET, è possibile utilizzare anche altri standard come SNMP e HTTP per la diagnostica di rete e la diagnostica delle apparecchiature basata su Web. Mentre il collegamento con i componenti viene stabilito tramite UDP/IP e DCP, l'indirizzamento degli utenti avviene mediante i nomi dei dispositivi. La sincronizzazione temporale è conforme allo standard internazionale IEC 61588.

Inoltre, il riconoscimento della topologia integrato consente di localizzare rapidamente dove si è verificato il guasto. PROFINET offre quindi un concetto di diagnostica modulare e la massima disponibilità per l'impianto.

Oltre alla comunicazione dati I/O in tempo reale, e alla comunicazione basata su TCP/IP, le reti PROFINET supportano anche la comunicazione orientata alla sicurezza conforme a EN ISO 13849-1 e IEC 61508. In questo caso il protocollo PROFIsafe garantisce la comunicazione tra il controllore di sicurezza e il dispositivo I/O. La griglia luminosa, e altri meccanismi di sicurezza, possono essere associati direttamente nella rete.

Le uscite, come le unità, vengono disattivate in modo orientato alla sicurezza. In questo modo è possibile utilizzare in un'apparecchiatura una combinazione di comunicazione sicura e non sicura.

La tecnologia PROFINET è perfettamente integrata nei processi di specifica stabiliti, indipendentemente dal produttore dell'organizzazione degli utenti PROFINET (PNO).

Nell'organizzazione PNO vengono elaborate e gestite specifiche relative all'effettiva comunicazione, istruzioni di installazione e definizione di spine, così come attività di certificazione e profili utente.

Nei centri di test e certificazione le apparecchiature vengono collaudate e suddivise in classi di conformità differenti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza