Panoramica del sistema

Panoramica del sistema

Possibilità di servirsi direttamente da un unico fornitore

La vasta gamma di prodotti offre hardware e software collaudati e certificati per la tecnologia PROFINET.

Torna a PROFINET

Categorie

  • Controllori e software

    Phoenix Contact offre una serie di potenti controllori e software adatti per i sistemi di bus di campo PROFINET.

  • Sistemi I/O

    Phoenix Contact offre una serie di sistemi I/O robusti ed efficienti per sistemi di bus di campo PROFINET.

  • Componenti tecnologici

    Phoenix Contact offre dei componenti tecnologici, ampiamente testati in ambito pratico, per l'integrazione di sistemi di automazione e dispositivi in reti PROFINET.

  • Switch e proxy

    Con gli switch, i gateway e i proxy, Phoenix Contact offre componenti di rete per il vostro sistema PROFINET.

  • Connettori e cavi

    Phoenix Contact vi offre un'ampia scelta di componenti di rete passivi per la vostra applicazione PROFINET.

  • PROFINET e il Cloud

    Il sistema Cloud per PROFINET è una nuova tipologia di comunicazione tra dispositivi PROFINET.

Dal cablaggio all'infrastruttura fino al controllore, Phoenix Contact offre una gamma esclusiva di prodotti per PROFINET. Tutti i componenti si combinano perfettamente e possono essere integrati al meglio in altre piattaforme di controllo grazie allo standard PROFINET.

Starter kit PROFINET

Desiderate convincervi dell'affidabilità delle funzioni, della semplicità di gestione e delle prestazioni elevate di PROFINET iniziando con una piccola applicazione? Nessun problema. Phoenix Contact con il nuovo starter kit PROFINET, propone un sistema dotato di tutti i componenti necessari a realizzare un'applicazione di prova.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza