Switch e proxy

Le proprietà più rilevanti del sistema di PROFINET sono influenzate in larga misura dalla tecnologia di rete utilizzata. Pertanto i nostri componenti di rete costituiscono la base ideale per il vostro sistema PROFINET.

Lo switch come dispositivo PROFINET

Rete PROFINET con switch come dispositivo  

Lo switch invia allarmi PROFINET direttamente al controllore

In una rete di automazione basata su Ethernet, gli switch hanno una funzione sempre più importante, in quanto costituiscono una parte della soluzione di automazione. Uno switch indipendente dispone di informazioni sulle condizioni di errore della rete e deve inviare tali informazioni al controllore, esattamente come uno switch integrato nel dispositivo I/O.

Il metodo più semplice per inviare queste informazioni diagnostiche al controllore, è l'uso dell'allarme PROFINET. Lo switch è quindi un dispositivo PROFINET, riceve un nome apparecchiatura e può comunicare direttamente con il controllore in caso di analisi diagnostica. Gli switch integrati nella soluzione di automazione, o meglio ancora nella rete IT, possono essere utilizzati perfino in modalità Ethernet.

Gateway e proxy

Gateway e proxy provvedono al collegamento di sistemi bus di campo come Interbus e PROFIBUS a PROFINET. È così possibile un flusso costante di informazioni, il collegamento facilitato di stazioni di bus di campo, la migrazione di intere porzioni di impianto nell'ambiente PROFINET, senza complesse procedure di programmazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55