Phoenix Contact Competence Center

Phoenix Contact Competence Center

Assistenza professionale

Vi offriamo un'assistenza completa per la realizzazione della vostra applicazione PROFINET.

Indipendentemente dalla funzione per la quale si ricerca una soluzione PROFINET, i nostri specialisti vi affiancano con il loro know-how in ogni situazione. L'accreditato PROFINET Competence Center di Phoenix Contact offre supporto indipendente dal produttore dalla fase di sviluppo fino all'eventuale modernizzazione dell'impianto, a partire dai singoli componenti fino all'intero sistema.

Gli specialisti mettono insieme le loro competenze

Certificato PROFINET Competence Center  

Assistenza competente dall'accreditato PROFINET Competence Center

Per un supporto ottimale, il Competence Center mette a disposizione il seguente know-how:

  • Phoenix Contact Software per la fornitura di tecnologie
  • Phoenix Contact come specialista per le tecnologie di automazione
  • Phoenix Testlab come laboratorio indipendente per i test e istituto di certificazione

Il Phoenix Contact Competence Center è accreditato presso l'organizzazione di utenti Profibus come PROFINET Competence Center (PICC).

Supporto completo per l'intero ciclo di vita

I produttori di apparecchiature, i fornitori e gli utilizzatori delle soluzioni di automazione possono accedere ai nostri servizi di assistenza durante ogni fase del ciclo di vita di apparecchiature, componenti e sistemi.

Il Phoenix Contact Competence Center offre un'assistenza competente dalla progettazione di un componente fino alla modernizzazione di un impianto già esistente. Questo permetterà di sfruttare l'esperienza di uno dei principali leader nel settore dell'automazione nella fase di sviluppo e applicazione.

Sviluppo

Phoenix Contact Software supporta i produttori di apparecchiature, che offrono soluzioni PROFINET, durante la fase di sviluppo, con prodotti e servizi speciali. Per le diverse tipologie di apparecchiature PROFINET sono disponibili componenti tecnologici specifici.

L'integrazione e la portabilità vengono eseguite in base alle esigenze di ogni singolo cliente. Questo consente anche di adattare, o di espandere, la soluzione in base alle specifiche richieste di ciascun cliente.

Certificazione e test di conformità

Phoenix Testlab

Organismo indipendente di prova e certificazione

Phoenix Testlab esegue certificazioni e verifiche durante la fase di sviluppo su tutti i prodotti pronti per la produzione in serie. Infine, permette di riconoscere tempestivamente eventuali problemi nell'apparecchiatura, rimuovendoli già in fase di sviluppo, il che rappresenta certamente un vantaggio.

Lo sviluppatore dell'apparecchiatura decide quali funzionalità, e per quanto tempo, devono essere testate. Al termine della corretta esecuzione dei test, il cliente riceve un rapporto ufficiale e può quindi richiedere al PNO (organizzazione utenti PROFINET) un certificato per la propria apparecchiatura. Il PNO emette questo con validità di tre anni.

Servizio di assistenza

I servizi Phoenix Contact sono focalizzati su un utilizzo dei prodotti PROFINET orientato alla soluzione. Sono pertanto stabilite le seguenti priorità:

  • Progettazione
  • Messa in funzione
  • Assistenza
  • Modernizzazione degli impianti
  • Corsi

Il Phoenix Contact Competence Center è uno dei tre International Training Center PROFINET in Germania. In questo centro, installatori e ingegneri vengono formati sui nuovi certificati PROFINET.

Inoltre, potrete richiederci di essere accreditati presso un training center PROFINET. In modo tale da inserire trainer certificati per la formazione autonoma di ingegneri e addetti all'assistenza.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza