Sostituzione delle apparecchiature

Dal momento che il protocollo PROFINET indentifica ogni apparecchiatura tramite un nome univoco, in fase di messa in servizio viene assegnato un nome a ogni apparecchiatura (denominazione dell'apparecchiatura).

Aumento della disponibilità grazie alla sostituzione automatica delle apparecchiature

Sostituzione automatica delle apparecchiature  

I controllori PROFINET possono essere sostituiti in modo rapido e semplice

Se l'apparecchiatura viene sostituita, questo nome deve essere trasmesso al nuovo componente, ad esempio mediante una scheda di memoria a innesto. I controllori PROFINET semplificano questa procedura.

Se nella topologia di una posizione compare una nuova apparecchiatura senza nome, il controllore scrive automaticamente il nome precedente in questa apparecchiatura sostitutiva nell'arco di pochi secondi. L'apparecchiatura viene quindi indirizzata automaticamente e dopo pochi secondi è di nuovo operativa.

Rispetto alla sostituzione manuale, la sostituzione automatica delle apparecchiature consente all'operatore di risparmiare molto tempo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55