PROFINET e il Cloud

Collegamenti semplici, automazione senza limiti
Proficloud di Phoenix Contact offre soluzioni Cloud globali e professionali per l'automazione. Ad esempio, sulla base del collaudato standard PROFINET, i sistemi decentrati comunicano in modo diretto e in totale sicurezza tramite Internet grazie a Proficloud.

Con Proficloud collegate i dispositivi di automazione decentrati, o i servizi Cloud, alla vostra rete PROFINET tramite Internet, senza programmazione aggiuntiva. Questo vi consentirà di comunicare in modo sicuro con macchine e impianti decentrati.

Dispositivi Cloud

Accoppiatore Cloud e controllore Cloud  

Intelligenti e autonomi: accoppiatore e controllore Cloud

È sufficiente installare, nei luoghi decentrati, controllori Cloud, collegati a Proficloud tramite Internet. Nella sede locale l'accoppiatore Cloud estende la rete PROFINET con le funzionalità Proficloud.

I controllori Cloud decentrati vengono in questo modo visualizzati come utenze PROFINET locali: massima trasparenza senza la necessità di configurazioni e programmazioni supplementari. Grazie alla cifratura secondo protocollo TLS, è garantita anche la sicurezza dei dati.

Servizi Cloud

Servizi Cloud per la vostra applicazione  

Comunicativa: ampliamento della rete PROFINET con i servizi Cloud

Grazie ai servizi Cloud, è possibile comunicare, direttamente a livello di campo, tutte le informazioni fornite dal sistema Proficloud. A questo scopo potrete sfruttare i servizi di calcoli, meteo e i sistemi di accoppiamento forniti da Phoenix Contact, oppure potrete creare i vostri servizi Cloud personalizzati con il Software Development Kit.A questo scopo potrete sfruttare i servizi di calcoli, meteo, accoppiatore di sistema forniti da Phoenix Contact oppure creare i vostri servizi Cloud personalizzati con il Software Development Kit.

Il sistema Proficloud permette di trasmettere i dati degli ordini ERP al proprio impianto di produzione mediante il protocollo PROFINET. La deviazione tramite gli altri livelli della piramide di automazione non è più necessaria.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


PROFICLOUD

Comunicazione in totale sicurezza tra sedi decentrate


Servizi Cloud

Nuove possibilità per l'automazione.