Torna alla panoramica

OPC UA

OPC UA

Collegamenti resistenti nel tempo verso sistemi esterni.

L'evoluzione dinamica del mercato impone l'applicazione del concetto di Industry 4.0 per le funzioni di automazione. L'obiettivo è sempre quello di produrre in modo più efficiente e più intelligente. Protocolli, regole e standard globali per la comunicazione sono i presupposti per un intelligente collegamento in rete di macchine e singole componenti di impianti.Protocolli, regole e standard globali per la comunicazione sono i presupposti per un collegamento in rete intelligente di macchine e componenti di impianti.

Il cosiddetto "OPC Unified Architecture Standard", OPC UA, si sta affermando come nuovo standard di mercato e rappresenta la base per una comunicazione aperta e standardizzata in un futuro digitale. OPC UA è parte integrante di PLCnext Technology, rendendo possibile collegamenti resistenti nel tempo verso sistemi esterni.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community