Torna alla panoramica

Protocolli di comunicazione

Protocolli di comunicazione

Collegamento affidabile di tutte le utenze in campo

Oltre a OPC UA, la nuova piattaforma di controllo gestisce molti altri protocolli di comunicazione. Oltre alla comunicazione verticale, ossia con il sistema di comando o con il sistema Proficloud di Phoenix Contact, PLCnext Technology realizza anche lo scambio dati orizzontale, vale a dire tra diversi sistemi di comando.

Il sistema garantisce anche il collegamento al livello di campo convenzionale. Oltre a PROFINET, CANopen e Modbus, sono supportati anche protocolli di telecontrollo, come IEC 60870-5-104 e 101.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community