Torna alla panoramica

Visualizzazione

Visualizzazione

Visualizzazione e programmazione con un solo strumento

Nelle soluzioni di automazione, il software di visualizzazione funge da collegamento tra l'elemento hardware e l'utente. Il continuo aumento della concorrenza richiede una certa differenziazione. Un'interfaccia di comando ottimale è il biglietto da visita dell'impianto e rappresenta dunque un criterio di differenziazione fondamentale.

PC Worx Engineer non è solo un software di programmazione, ma anche lo strumento ottimale per un moderno sistema di visualizzazione. Questo concetto di piattaforma integrata presenta diversi vantaggi: i concetti di comando già noti dalla programmazione ne semplificano l'utilizzo, non sono più necessari strumenti software esterni supplementari e le funzioni di programmazione e visualizzazione lavorano fianco a fianco, in perfetta sintonia.

PC Worx Engineer consente una visualizzazione su base web, che si avvale di standard aperti
, come HTML5 e JavaScript:

  • Scalabile e flessibile - ogni dispositivo dotato di web browser può essere utilizzato come client HMI, senza bisogno di software aggiuntivo.
  • Efficiente in termine di risorse - la potenza del controllore supporta anche le attività principali.
  • Brevi tempi di sviluppo - Possibilità di riutilizzare modelli di visualizzazione, oggetti preconfigurati e simboli personalizzati.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community