Torna alla panoramica

Integrazione della sicurezza nell'impianto

Integrazione della sicurezza nellimpianto

Maggiore sicurezza sia per l'uomo che per la macchina

All'interno delle tecnologie di sicurezza, i componenti devono essere affidabili e semplici da usare. PLCnext Engineer consente, con un solo editor, sia la programmazione PLC standard, sia quella di tutte le funzioni di sicurezza. Nell'ambito di un progetto, la programmazione del PLC e delle funzioni di sicurezza viene poi trasmessa al sistema di comando. Quest'ultimo apre i programmi in automatico e li divide in due parti: il codice PLC e il codice di sicurezza.

Per le tecnologie di controllo, PLCnext Technology utilizza un processore multi-core per programmare il PLC e due processori di sicurezza aggiuntivi. Questi processori di sicurezza sono forniti da differenti produttori. Il programma di sicurezza viene eseguito in ridondanza multipla, questo per incrementare la sicurezza contro i guasti. In questo modo la soluzione è ancora più sicura, proteggendo sia l'uomo che la macchina.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community