Torna alla panoramica

Capacità di sincronizzazione e gestione in tempo reale

Capacità di sincronizzazione e gestione in tempo reale

Il controllore soddisfa tutti i requisiti

Oltre all'elaborazione dei programmi del PLC in un solo linguaggio, PLCnext Technology offre anche la possibilità di definire, nel sistema di comando, funzioni formate da diversi linguaggi di programmazione. Oltre a C/C++, C# o IEC 61131-3-Code, è anche ammesso il codice di programmazione di Matlab Simulink. I singoli programmi possono essere elaborati in tempo reale.

Grazie al supporto del sistema Multi-core, l'elaborazione delle funzioni può essere suddivisa su nuclei di più processori. Questo consente di sfruttare in modo ottimale le performance di comando. L'utente definisce non solo il numero delle funzioni del PLC, ma anche l'esatta sequenza temporale e le priorità delle stesse. La sincronizzazione e l'accesso ai dati di tutti i programmi sono garantiti costantemente da una gestione intelligente dei dati.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology